エネルギー
補助金や税制支援を活用できますか?パッケージ型番、工業会証明書は?
3-PKG-SMM3 機器セット形式の詳細は、こちらの製品情報より各製品を選び、「システム構成」のページ(下図)をご覧ください。 ※SIIの登録対象外のため、パッケージ型番には特定負荷用分電盤、全負荷用分電盤、その他別売品は含まれません。 △ページTOPに戻る 生産性向上特別 詳細表示
。 特定負荷用分電盤を使用せず、特定負荷用コンセントを設置する場合の使い方は、こちらより取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。 △選択肢に戻る マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ:全負荷用分電盤を使用する場合 ・全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム *1変換による損失を除きます 詳細表示
当社製品の自立出力値は以下のとおりです。 太陽光発電システム(ソーラーパワーコンディショナ) V2Xシステム、蓄電システム 【共通のご注意】 停電用コンセント、特定負荷用分電盤、特定負荷用コンセント(自立運転出力)には、 突然停止しても安全性に問題がない電気製品を接続してください。次の機器は接続 詳細表示
ダウンロードしてご覧ください。 (*)自立運転時の定格容量 ・マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ、産業用蓄電システム KPBP-Bシリーズ 100V分電盤、特定負荷用分電盤使用時:2.0kVA(AC100Vで最大20A以下) 200V分電盤、全負荷用分電盤使用時:4.0kVA(AC200Vで最大20 詳細表示
ハイブリッド蓄電システムの設置にはどのくらいのスペースが必要ですか?
障害物などを置かないように取り付けてください。 周囲に障害物などがあると、無線到達距離が短くなります。 ■特定負荷用分電盤 KP-S-S15 特定負荷用分電盤は屋内の壁面に露出取り付けします。 ■ハイブリッドパワーコンディショナ KP55S3-HY-3A / KP 詳細表示
フレキシブル蓄電システムの設置にはどのくらいのスペースが必要ですか?
サイズ:4mm)が必要です。 ■<KPAC-Aシリーズ>リモートコントローラ KP-RC1B-R リモートコントローラは屋内の壁面に取り付けます。 表示部を真正面から見て操作出来るスペースを確保してください。 特定負荷用分電盤は屋内の壁面に取り付けます。 以下の間隔があけられない場合は 詳細表示
マルチ蓄電プラットフォーム、産業用蓄電システムの設置にはどのくらいのスペースが必要ですか?
LAN経由での接続はできませんので、設置場所にご注意ください。 △選択肢に戻る ■特定負荷用分電盤 KP-DB20B-2 特定負荷用分電盤は屋内の壁面に取り付けます。 以下の間隔があけられない場合は、カバーの取り付け・取り外しが困難となります。 上:5mm以上、下:5mm以上、右:15mm 詳細表示
マルチ蓄電プラットフォームの蓄電池ユニットの最大充放電電力は以下のとおりです。 【KPBP-Aシリーズ/蓄電池ユニット KP-BU164-S(16.4kWh)】 システム 連系運転時 自立運転時 最大充電電力 最大放電電力 最大充電電力 最大放電電力 ... 詳細表示
マルチV2Xシステムの設置にはどのくらいのスペースが必要ですか?
ている扉などは閉めた状態で確認) △選択肢に戻る ■V2X用全負荷分電盤 KP-DB75B-EP/ KP-DB75B-EP-EF V2X用全負荷分電盤は屋内の壁面に取り付けます。 ・安全性、放熱、操作性のため、下記のスペースおよび取り付け高さが確保できる場所に設置してください。 ・屋内で使用して 詳細表示
天災、水害、地震、火災、雷などの災害は、保証対象外として免責事項にさせていただいております。 詳細表示
47件中 1 - 10 件を表示