• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1170
  • 公開日時 : 2016/06/15 13:36
  • 更新日時 : 2016/09/12 16:22
  • 印刷

運転可能電圧範囲にある「定格出力範囲」とは何ですか?

回答

三相パワーコンディショナKPTシリーズが定格容量で出力できる入力電圧の範囲です。
定格出力範囲外では出力が減少しますが、運転は可能です。

シリーズ 形式 運転可能電圧範囲(定格出力範囲) 定格容量
三相 屋外仕様
KPTシリーズ
KPT-A99 / KPT-A99-E DC150~600V(DC250~600V) 9.9kW
KPT-A100 / KPT-A100-E 10kW
KPT-A123 / KPT-A123-E DC150~600V(DC340~600V) 12.375kW
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ