• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2095
  • 公開日時 : 2016/10/26 16:35
  • 更新日時 : 2022/07/05 14:46
  • 印刷

補助金や税制支援を活用できますか?パッケージ型番、工業会証明書は?

回答

当社製品は、SIIの補助金や中小企業庁の税制支援をご活用いただけます。
該当する製品は以下をご覧ください。
 
SII補助金(パッケージ型番)について
生産性向上特別措置法による支援(工業会証明書)について

その他の補助金の可否については、システム構成によりますのでご購入先にお問い合わせください。
 

 SII補助金(パッケージ型番)について 

当社の蓄電システムは、一部製品を除き一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)の補助金をご活用いただけます。
該当する補助金、補助金申請用のパッケージ型番などはこちらの補助金情報をご覧ください。


【ご注意】
補助金申請は、購入用の機器セット形式ではなく補助金申請用のパッケージ型番で行ってください。
機器セット形式とパッケージ型番の対応表は以下をご覧ください。

<マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ>
補助金対象の機器(パッケージ型番)は、単機能蓄電システムの場合もハイブリッド蓄電システムの場合も同じです。
ハイブリッド蓄電システムでは、パッケージ型番に含まれないPVユニットやトランスユニットなどは補助金対象外のオプション品として、
「パッケージ型番+オプション品」という構成で申請いただくことが可能です。
蓄電容量 タイプ 構成 機器セット形式
(購入用)
  パッケージ型番
(SII補助金申請用)
16.4kWh 一般 単機能 KPBP-A-SET-AC164-N KPBP-A-PKG-MM1
ハイブリッド/特定負荷 KPBP-A-SET-HYB164-N
ハイブリッド/全負荷 KPBP-A-SET-HYB164-T
KPBP-A-SET-HYB164-F(*) 
重塩害対応 単機能 KPBP-A-SET-AC164-NS KPBP-A-PKG-SMM1
ハイブリッド/特定負荷 KPBP-A-SET-HYB164-NS
ハイブリッド/全負荷 KPBP-A-SET-HYB164-TS
KPBP-A-SET-HYB164-FS(*) 
9.8kWh 一般 単機能 KPBP-A-SET-AC98-N KPBP-A-PKG-MM2
ハイブリッド/特定負荷 KPBP-A-SET-HYB98-N
ハイブリッド/全負荷 KPBP-A-SET-HYB98-T
KPBP-A-SET-HYB98-F(*) 
重塩害対応 単機能 KPBP-A-SET-AC98-NS KPBP-A-PKG-SMM2
ハイブリッド/特定負荷 KPBP-A-SET-HYB98-NS
ハイブリッド/全負荷 KPBP-A-SET-HYB98-TS
KPBP-A-SET-HYB98-FS(*) 
6.5kWh 一般 単機能 KPBP-A-SET-AC65-N KPBP-A-PKG-MM3
ハイブリッド/特定負荷 KPBP-A-SET-HYB65-N
ハイブリッド/全負荷 KPBP-A-SET-HYB65-T
KPBP-A-SET-HYB65-F(*) 
重塩害対応 単機能 KPBP-A-SET-AC65-NS KPBP-A-PKG-SMM3
ハイブリッド/特定負荷 KPBP-A-SET-HYB65-NS
ハイブリッド/全負荷
KPBP-A-SET-HYB65-TS
KPBP-A-SET-HYB65-FS(*) 
(*) 機器セット形式末尾-F、-FSは全負荷用分電盤がKP-DB60(販売終了品)です

<フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ、KPAC-Aシリーズ>
シリーズ 機器セット形式(購入用)   パッケージ型番(SII補助金申請用)
KPAC-B KPAC-B-SET-1
(4.2kWh一般タイプ)
KPAC-B25-PKG-MM
KPAC-B-SET-2
(4.2kWh重塩害対応タイプ)
KPAC-B25-PKG-MM2
KPAC-A KPAC-A-SET-1
(6.5kWh一般タイプ)
KPAC-A25-PKG-MM
KPAC-A-SET-2
(6.5kWh重塩害対応タイプ)
KPAC-A25-PKG-MM2
KPAC-A-SET-3
(9.8kWh一般タイプ)
KPAC-A40-PKG-MM

機器セット形式の詳細は、こちらの製品情報より各製品を選び、「システム構成」のページ(下図)をご覧ください。

※SIIの登録対象外のため、パッケージ型番には特定負荷用分電盤と全負荷用分電盤は含まれません。

△ページTOPに戻る
 

 生産性向上特別措置法による支援(工業会証明書)について 

以下の当社パワーコンディショナは、中小企業庁の生産性向上特別措置法に基づく設備投資支援をご活用いただけます。
申請に必要なJEMA(日本電機工業会)の証明書は、販売店様を通じて発行していますのでご購入先にお問い合わせください。
  • 単相 KPKシリーズ 全形式
  • 単相 KPRシリーズ 全形式
  • 単相 KPMシリーズ 全形式
  • 単相 KPWシリーズ 全形式
  • 単相 KPW-A-2シリーズ 全形式
  • 単相 KPVシリーズ 全形式
  • 三相 KPTシリーズ 全形式
  • ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ、KP48S2シリーズ ハイブリッドパワーコンディショナ 全形式
  • マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ マルチ蓄電パワーコンディショナ 全形式
  • フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ 蓄電パワーコンディショナ 全形式
    ※KPAC-A25は蓄電池ユニットなどを含むシステム一式で申請可能です。
【ご注意】
JEMA(日本電機工業会)の証明書の発行には、おおよそ1か月半かかりますので日程に余裕を持ってご申請ください

△ページTOPに戻る
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ