エネルギー
例:KPV-A55-J4 4回路に太陽光パネルを接続する場合
最大許容短絡電流…4回路使用時 DC50A(1回路12.5A) 最大動作入力電流…4回路使用時 DC40A(1回路10A) ⇒DC50A(1回路12.5A)まで入力することができます。 |
単相パワーコンディショナ KPWシリーズ、KPW-A-2シリーズ、KPVシリーズ
1~3回路使用時 (4回路使用時は除く) |
||
1~3回路使用時は「最大短絡電流値」と「最大動作電流値」の両方を満足するようシステムを設計してください。
太陽光パネルの最大出力動作電流(Imp)がパワーコンディショナの「最大動作入力電流」を超える場合は、 過積載率(*)が高くなるように設計してください。 運転時の動作電流がパワーコンディショナの最大動作入力電流を超えないようにすることができます。 (*)過積載:パワーコンディショナに定格容量以上の太陽光パネルを接続すること
|