• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 519
  • 公開日時 : 2016/03/04 17:10
  • 更新日時 : 2021/07/21 13:16
  • 印刷

運転信号や故障信号を出力することはできますか?

回答

以下の形式では可能です。
パワーコンディショナの運転状況などの情報を外部機器に出力する機能を備えており、無電圧接点で信号を出力できます。
 
シリーズ 形式 端子部形状 入力部仕様
単相 屋内仕様
KPKシリーズ
KPK2
KP40K2-P-A / KP55K2-P-A
KP40K2-P / KP55K2-P
D-SUB9ピン
コネクタ*1
(本体側メス)
リレー出力端子
(運転信号/故障信号/自立信号)
無電圧a接点出力
KPK
KP40K-P / KP55K-P
単相 屋外仕様
KPMシリーズ
KPM2
KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4
外部入出力
端子台
KPM KP44M-PJ4-A / KP55M-PJ4-A
KP44M-PJ4 / KP55M-PJ4
完全自家消費用
KPW-A-2シリーズ
KPW-A55-2PJ4
KPW-A55-2SPJ4
外部入出力
端子台
<完全自家消費時>*2
接点出力端子(故障信号)
DC30V max0.5A
無電圧接点出力
<逆潮流あり時(従来型)>*2
接点出力端子(運転信号/故障信号)
DC30V max0.5A
無電圧接点出力
三相 屋外仕様
KPTシリーズ
KPT-A99 / KPT-A100 / KPT-A123
KPT-A99-E / KPT-A100-E / KPT-A123-E
外部信号端子
(TB11)
接点出力端子
(運転信号/異常信号/系統異常信号)
DC30V以下 1A以下
無電圧c接点出力
フレキシブル蓄電システム
KPAC-Aシリーズ
KPAC-A40 外部入出力
端子台
故障出力端子
DC30V 1A以下/AC125V 0.3A以下
短絡/開放
*1 KPKシリーズのD-SUB9ピンコネクタは、ビスはミリねじ(M2.6)をお使いください。
*2 KPW-A-2シリーズは、 完全自家消費用から逆潮流あり太陽光発電システム用(従来型)に切り替えることができます。
  切替方法は従来型への切替施工マニュアルをご覧ください。

配線や設定などの詳細は以下の書類をご覧ください。
  • KPKシリーズ、KPMシリーズ:施工マニュアル、製品仕様書
  • KPW-A-2シリーズ:施工マニュアル
  • KPTシリーズ:取扱説明書
  • KPAC-Aシリーズ:技術説明書
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ