対象 | システム/シリーズ | 機能 | 蓄電池容量 | 停電時の給電 | |||
オフィス・ 工場の方 |
\BCP対策に!/ 完全自家消費対応 産業用蓄電システム KPBP-Bシリーズ ![]() ![]() |
![]() ![]() 特定負荷システム |
![]() 太陽光発電+蓄電 |
![]() 16.4kWh ![]() 9.8kWh |
![]() ![]() 100V 停電中は100V製品が 最大2.0kVA使えます |
||
![]() ![]() ![]() 200V対応システム |
![]() ![]() ![]() 100V+200V 停電中は100V/200V製品が 最大4.0kVA使えます |
||||||
ご家庭の方 | \どんな方にも対応/ マルチ蓄電 プラットフォーム KPBP-Aシリーズ ![]() ![]() |
![]() 単機能蓄電システム |
![]() 蓄電のみ単機能 |
![]() 16.4kWh ![]() 9.8kWh ![]() 6.5kWh |
![]() ![]() 特定負荷型 停電中は一部の 電気製品のみ使えます |
||
![]() ![]() ハイブリッド蓄電システム |
![]() 太陽光発電+蓄電 |
||||||
![]() ![]() ![]() 全負荷対応型 ハイブリッド蓄電システム |
![]() 全負荷型 停電中も家中の 電気が使えます |
||||||
\もう太陽光発電がある方に/ フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ ![]() ![]() |
![]() 蓄電のみ単機能 |
![]() 4.2kWh |
![]() ![]() 特定負荷型 停電中は一部の 電気製品のみ使えます |