エネルギー
対象 | システム/シリーズ | 機能 | 蓄電池容量 | 停電時の給電 | |||||
オフィス・ 工場の方 |
\BCP対策に!/ 産業用蓄電システム KPBP-Bシリーズ |
特定負荷システム | 太陽光発電 +蓄電 |
16.4kWh 9.8kWh |
100V 停電中は 100V製品が 最大2.0kVA 使えます |
100V+200V 停電中は 100V/200V製品が 最大4.0kVA 使えます |
|||
200V対応システム | |||||||||
ご家庭の方 | \どんな方にも対応/ マルチ蓄電 プラットフォーム KPBP-Aシリーズ |
単機能 蓄電システム |
蓄電のみ 単機能 |
16.4kWh 9.8kWh 6.5kWh 12.7kWh 6.3kWh |
特定負荷型 停電中は一部の電気製品のみ使えます |
||||
ハイブリッド 蓄電システム |
太陽光発電 +蓄電 |
特定負荷型 停電中は一部の 電気製品のみ 使えます |
全負荷型 (ハイブリッド 蓄電システムのみ) 停電中も家中の 電気が使えます |
||||||
全負荷対応型 ハイブリッド 蓄電システム |
|||||||||
\もう太陽光発電がある方に/ フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ |
蓄電のみ 単機能 |
4.2kWh |
特定負荷型 停電中は一部の 電気製品のみ使えます |