• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 5326
  • 公開日時 : 2017/11/28 17:02
  • 更新日時 : 2021/10/01 16:01

オムロンの蓄電池について教えてください。

「蓄電池まるわかりナビ」では、蓄電池の基礎から選び方まで掲載しています。
バナーをクリックしてぜひご覧ください。

 

オムロンの蓄電池は、蓄電池ユニットだけでは動きません。
パワーコンディショナなどを含めた蓄電システムを構成していただきます。


当社の蓄電システムには、
「マルチ蓄電プラットフォーム」「ハイブリッド蓄電システム」「フレキシブル蓄電システム」の3種類があります。
どのシステムにもコンパクトなリチウムイオン電池を採用しています。
 
システム 機能 シリーズ 蓄電池容量 停電時の給電
new!
\どんな方にも対応/
マルチ蓄電
プラットフォーム

  
 

組み合わせで
システムが変化

単機能蓄電
システム

蓄電のみ単機能
KPBP-A
16.4kWh


9.8kWh


6.5kWh

特定負荷型
停電中は
一部の電気製品
のみ使えます
+
ハイブリッド
蓄電システム

太陽光発電+蓄電
++
全負荷対応型
ハイブリッド
蓄電システム

全負荷型
停電中も家中の
電気が使えます
\新築orリフォームの方に/
ハイブリッド蓄電システム

  

太陽光発電+蓄電
KP55S
6.5kWh

特定負荷型
停電中は
一部の電気製品
のみ使えます
\もう太陽光発電がある方に/
フレキシブル蓄電システム

 

蓄電のみ単機能
KPAC-B
4.2kWh
KPAC-A
6.5kWh

9.8kWh

▼以下よりご状況に当てはまる方をお選びください。どの蓄電システムがおすすめか表示します。
どちらに当てはまるか、選んでください

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ