エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 64
  • 公開日時 : 2017/01/12 10:00
  • 更新日時 : 2024/04/04 10:52
  • 印刷

パワーコンディショナの設置にはどのくらいのスペースが必要ですか?

回答

【安全上のご注意】
  • 設置及び配線作業を行う場合は、電気工事士の資格が必要です。
    経験を有しておらず専門の知識がない方は、作業を行わないでください。
  • 保守・点検の作業は、本装置の保守・点検に習熟し内在する危険を理解されている方が行ってください。
壁や他の設置物から最低限以下のスペースが必要です。詳細は施工マニュアルをご覧ください。
※記載しているスペースは、パワーコンディショナ本体外形からの必要スペースです。

また、複数台を設置する場合に必要なスペースはこちらのご質問をご覧ください。
 

 
【単相 屋内 KPKシリーズ】 単位:mm
形式 上側 下側 左側 右側 前方
KPK-A KPK-A30 / KPK-A40 / KPK-A55 150 300 50 120 700 *1
KPK2 KP30K2-A / KP40K2-A / KP55K2-A
KP40K2-P-A / KP55K2-P-A
KP30K2 / KP40K2 / KP55K2 / KP40K2-P / KP55K2-P
200 300 50 120 700
KPK KP30K / KP40K / KP55K / KP40K-P / KP55K-P
*1 ただし、中腰での作業が必要な高さに設置する場合は、前方スペースを850mm以上確保してください。
 

 
【単相 屋外マルチ入力 KPRシリーズ】 単位:mm
形式 上側 下側 左側 右側 前方 地面からの高さ
KPR-A KPR-A48-2J4 / KPR-A56-2J4
KPR-A48-J4 / KPR-A56-J4
250 電線管(PF管)配線:400
隠ぺい配線/ダクト配線:322
30
30 700 500
KPR KP48R-J3-A / KP59R-J4-A
KP48R-J3 / KP59R-J4
300 300 150 150 700 1600
条件付きで500
下記*1参照
*1 下記条件をすべて満たす場合、 高さ500mm以上の位置への取り付けが可能です(ただし、前方に850mm以上のスペースが必要になります)
・工事店様や施主様以外の人や子供が触れないような手段(ガードフェンスなど)を設けること
・冠水、冠雪、湿地や水溜りを避けて取り付けること
・雑草、ごみ、障害物により放熱や換気が妨げられないこと


冠水、冠雪、湿地や水溜りを避けて取り付けてください。
また、雑草、ごみ、障害物により放熱や換気が妨げられないようにしてください。
下のスペースが確保された状態であっても、発熱物(エアコン室外機など)は置かないでください。
 


【単相 屋外 KPMシリーズ】
単位:mm
形式 上側 下側 左側 右側 前方 地面からの高さ
KPM2 KP44M2 / KP55M2
 KP44M2-J4 / KP55M2-J4
KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4
KP44M2-SJ4 / KP55M2-SJ4
300 300 150 150 700 1600
条件付きで500
下記*1参照
KPM KP44M-A / KP55M-A
KP44M-J4-A / KP55M-J4-A
KP44M-PJ4-A / KP55M-PJ4-A
KP44M-SJ4 / KP55M-SJ4
KP44M / KP55M / KP44M-J4 / KP55M-J4
KP44M-PJ4 / KP55M-PJ4
*1 下記条件をすべて満たす場合、 高さ500mm以上の位置への取り付けが可能です(ただし、前方に850mm以上のスペースが必要になります)
・工事店様や施主様以外の人や子供が触れないような手段(ガードフェンスなど)を設けること
・冠水、冠雪、湿地や水溜りを避けて取り付けること
・雑草、ごみ、障害物により放熱や換気が妨げられないこと


冠水、冠雪、湿地や水溜りを避けて取り付けてください。
また、雑草、ごみ、障害物により放熱や換気が妨げられないようにしてください。
下のスペースが確保された状態であっても、発熱物(エアコン室外機など)は置かないでください。
 


【単相 屋外 KPWシリーズ】
単位:mm
形式 上側 下側 左側 右側 前方 地面からの高さ
KPW-A48-J4
KPW-A55-J4 / KPW-A55-SJ4
250 400 30 30 700 500

冠水、冠雪、湿地や水溜りを避けて取り付けてください。
また、雑草、ごみ、障害物により放熱や換気が妨げられないようにしてください。
下のスペースが確保された状態であっても、発熱物(エアコン室外機など)は置かないでください。
 


【単相 完全自家消費用 KPW-A-2シリーズ】 単位:mm
形式 上側 下側 左側 右側 前方 地面からの高さ
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4
KPW-A55-2SPJ4 / KPW-A55-2SJ4
KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2J4-M
KPW-A55-2SPJ4-M / KPW-A55-2SJ4-M
250 400 30 30 700 500

冠水、冠雪、湿地や水溜りを避けて取り付けてください。
また、雑草、ごみ、障害物により放熱や換気が妨げられないようにしてください。
下のスペースが確保された状態であっても、発熱物(エアコン室外機など)は置かないでください。
 


【単相 屋外 KPVシリーズ】 単位:mm
形式 上側 下側 左側 右側 前方 地面からの高さ
KPV-A55-J4 / KPV-A55-SJ4 250 250 30 30 700 250

冠水、冠雪、湿地や水溜りを避けて取り付けてください。
また、雑草、ごみ、障害物により放熱や換気が妨げられないようにしてください。
下のスペースが確保された状態であっても、発熱物(エアコン室外機など)は置かないでください。
 


【三相 屋内外 CEPT-P3A】 単位:mm
形式 上側 下側 左側 右側 前方
CEPT-P3AT2025B / CEPT-P3AU2025B 250 300 250 100 1,000

・パワーコンディショナの上部および下部をふさいだり、設置範囲内に障害物を置いたりしないでください。
・ 周囲が開放された風通しの良い場所に設置してください。
・冷却効果を低下させないために、必ず縦方向に取り付けてください。
・手の届く高さで、本体交換を含むメンテナンスを容易に行える所に設置してください。
 


【三相 屋外 KPTシリーズ】 単位:mm
形式 上側 下側 左側 右側 前方
KPT-A99 / KPT-A100 / KPT-A123
KPT-A99-E / KPT-A100-E / KPT-A123-E
200 *1 500 *2 150 150 700
*1 上部側に熱源がある場合には、500mm以上の離隔を確保してください。間隔が狭いと冷却効果が低下します。
*2 工事店様や施主様以外の人や子供が触れないような手段(ガードフェンスなど)を設けてください。排気ファン交換時の作業性確保のため、下部離隔500mm以上を推奨します。
  下部離隔250mmでの設置も可能ですが、排気ファン交換時に本装置の取外しが必要となる場合があります。


下部側には冠水、積雪および草木の影響を受けないように離隔を確保してください。
 

各スペースは以下を考慮した距離です。
<KPK-A、KPK2、KPK>
上側:排気
下側:吸気/粉塵侵入防止
右側:停電用コンセントの接続や修理・交換など保守作業の作業性

<KPR、KPM2、KPM>
放熱、操作性

<KPR-A、KPW、KPW-A-2、KPV>
放熱性
※右側面に運転ランプがあります。
 右30mmのスペースが確保された状態であっても、壁などとの距離が30mmの場合では、運転ランプの視認性が悪化することがあります。

<CEPT-P3A>
放熱性

<KPT>
上側:吸気、下側:排気・排気ファン交換時の作業性、前方:扉の開閉
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。