形式 | KP-ST3-1B | KP-ST3-1 ![]() |
|
---|---|---|---|
直流 入力 |
入力電圧範囲 *1 | DC40~DC330V | DC40~DC320V |
最大許容短絡電流 *2 | DC11A | - | |
最大動作入力電流 *2 | DC10A | - | |
最大入力電流 | - | DC9A | |
直流 出力 |
最大出力電圧 | DC330V | DC320V |
最大出力電力 *3 |
1.15kW
|
||
変換効率 | 97%以上(周囲温度:25℃、入力:200V、出力:250V/500W) |
シリーズ | 形式 | |
---|---|---|
単相 屋内仕様
KPKシリーズ |
KPK-A | KPK-A30 / KPK-A40 / KPK-A55 |
KPK2 |
KP30K2-A / KP40K2-A / KP55K2-A
KP40K2-P-A / KP55K2-P-A
KP30K2 / KP40K2 / KP55K2 / KP40K2-P / KP55K2-P |
|
KPK |
KP30K / KP40K / KP55K / KP40K-P / KP55K-P
|
|
単相 屋外仕様
KPMシリーズ |
KPM2 | KP44M2 / KP55M2 / KP44M2-J4 / KP55M2-J4 KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4 |
KPM |
KP44M-A / KP55M-A / KP44M-J4-A / KP55M-J4-A
KP44M-PJ4-A / KP55M-PJ4-A
KP44M / KP55M / KP44M-J4 / KP55M-J4
KP44M-PJ4 / KP55M-PJ4
|
|
単相 屋外仕様
KPWシリーズ |
KPW-A48-J4 / KPW-A55-J4 | |
単相 完全自家消費用 KPW-A-2シリーズ * |
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4 |