• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 7629
  • 公開日時 : 2019/07/01 12:34

特定負荷用分電盤、全負荷用分電盤があると何ができますか?

蓄電システムで特定負荷用分電盤または全負荷用分電盤を使うと、
停電しても自動で約5秒後に電気製品が使えるようになります。

※無停電電源装置(UPS)ではありません。切替動作時に瞬断が発生します。
 
・特定負荷用分電盤

停電時は特定負荷用分電盤にあらかじめ接続しておいた電気製品(特定負荷)のみ使えます。
接続できる電気製品は100Vの電気製品です。
※接続した電気製品は、通常時も停電時も使えます。
  ・全負荷用分電盤

停電時もすべての電気製品が使えます。
エアコンやIH調理器など200Vの電気製品も使用可能です。
 
システム シリーズ 特定負荷用分電盤 全負荷用分電盤
形式 接続可能負荷 形式 接続可能負荷
マルチ蓄電
プラット
フォーム
KPBP-A
KP-DB20B-2
2.0kVA以下
(AC100V
合計20A以下)

KP-DB75
15kVA以下
(AC202V
合計75A以下)*

KP-DB60
12kVA以下
(AC202V
合計60A以下)*
ハイブリッド
蓄電システム
KP55S
KP48S2

KP-S-S20
KP-S-S15
1.5kVA以下
(AC100V
合計15A以下)
フレキシブル
蓄電システム
KPAC-B
KPAC-A

KP-DB20B-2
2.0kVA以下
(AC100V
合計20A以下)
KPAC-A
KP-DB20-2
* 停電時の出力は4kVAのため、発電状況により使用可能な負荷が制限される場合があります。

▼ご検討の蓄電システムをお選びください。停電時のくわしい動きを表示します。

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ