• No : 7629
  • 公開日時 : 2019/07/01 12:34

特定負荷用分電盤、全負荷用分電盤があると何ができますか?

特定負荷用分電盤または全負荷用分電盤を使うと、停電しても自動で電気製品が使えるようになります。

※無停電電源装置(UPS)ではありません。切替動作時に瞬断が発生します。

・特定負荷用分電盤

停電時は特定負荷用分電盤にあらかじめ接続しておいた電気製品(特定負荷)のみ使えます。
接続できる電気製品は100Vの電気製品です。接続した電気製品は、通常時も停電時も使えます。

・全負荷用分電盤

停電時もすべての電気製品が使えます。エアコンやIH調理器など200Vの電気製品も使用可能です。
 
システム シリーズ 特定負荷用分電盤 全負荷用分電盤
形式 接続可能負荷 形式 接続可能負荷
マルチV2X
システム
KPEP-A
KP-DB75B-EP
15kVA以下
(AC202V合計75A以下)*1

KP-DB75B-EP-EF
蓄電池・エネファーム併設連系用
マルチ蓄電
プラット
フォーム
KPBP-A
KP-DB20B-2
2.0kVA以下
(AC100V合計20A以下)

KP-DB75B
15kVA以下
(AC202V合計75A以下)*2

KP-DB75

KP-DB60
12kVA以下
(AC202V合計60A以下)*2
産業用
蓄電システム
KPBP-B
100V分電盤
KP-DB20B-2
2.0kVA以下
(AC100V合計20A以下)

200V分電盤
KP-DB75B
15kVA以下
(AC202V合計75A以下)*2

200V分電盤
KP-DB75
ハイブリッド
蓄電システム
KP55S
KP48S2

KP-S-S20
KP-S-S15
1.5kVA以下
(AC100V合計15A以下)
フレキシブル
蓄電システム
KPAC-B
KP-DB20B-2
2.0kVA以下
(AC100V合計20A以下)
KPAC-A
KPAC-A

KP-DB20-2
*1 停電時の出力は最大6kVAです。電動車の電池残量などにより6kVAの電力が供給されない場合があります。
*2 停電時の出力は最大4kVAのため、発電状況により使用可能な負荷が制限される場合があります。

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。