品名 | 同梱品 | 備考 |
---|---|---|
パワコン・計測ユニット間用
屋内外通信ケーブル
|
KP-CH-B8VG05S
5m×1本
|
別売品あり
KP-CH-B8VG□□S(3/5/15/30/50m)
|
<ソフトウェアバージョンVer2以降> LANケーブル*1 |
なし |
工事店様準備
ストレート/クロス、カテゴリー5以上
|
主幹用電流センサ*2
|
KP-CT-S16AC100
φ14.5mm×2個
|
別売品あり
KP-CT-S24AC100(φ24mm×2個) |
主幹用電流センサケーブル*2
|
KP-CHI-C4VG03N
3m×1本
|
別売品あり
KP-CHI-C4VG□□N(3/5/10/15/30m)
|
電圧検知用ケーブル
|
なし |
工事店様準備
VVFφ2mm×3芯(銅単線) |
品名 | 形式 | 備考 |
---|---|---|
外部発電機用電流センサ |
KP-CT-S16AC100(φ14.5mm×2個)
KP-CT-S24AC100(φ24mm×2個)
|
外部発電機(エコウィル、エネファームなど)の発電電力を計測する場合に準備してください。 |
外部発電機用
電流センサケーブル
|
KP-CHC-C4VG□□N
(3/5/10/15/30m) |
|
分岐計測用電流センサ
|
KP-CT-T09AC30
(φ22mm×8.8mm、内径φ9.3mm×2個)
|
分岐回路ごとの電力消費量を計測する場合に準備してください。
|
分岐計測用
電流センサケーブル
|
KP-CHB-C4VG□□N
(3/5/10/15/30m) |
|
パワコン間用
屋内外通信ケーブル
|
KP-CH-A4VG□□S
(3/5/15/30/50m) |
パワーコンディショナを複数台設置する場合に各パワーコンディショナ間の接続用に準備してください。 |
パワコン・計測ユニット間用
コネクタ変換アダプタ
|
KP-CH-D8EW001N | 他機種(KP-CM2-SET、KP-CM2F-SET)から機器交換を行う場合に準備してください。既設の通信ケーブルを計測ユニットに接続する際に必要です。* |