エネルギー
シリーズ | 形式 | 夜間消費電力 | ||
---|---|---|---|---|
有効電力 | 皮相電力 | |||
単相 屋内仕様 KPKシリーズ |
KPK-A | KPK-A30 / KPK-A40 / KPK-A55 | 0.5W | 10.0VA |
KPK2 | KP30K2-A / KP40K2-A / KP55K2-A KP40K2-P-A / KP55K2-P-A |
1.6W | 14.4VA | |
単相 屋外仕様マルチ入力 KPRシリーズ |
KPR-A | KPR-A48-J4 / KPR-A56-J4 | 0.5W | 11.5VA |
KPR | KP48R-J3-A / KP59R-J4-A | 0.5W | 15VA | |
単相 屋外仕様 KPMシリーズ |
KPM2 | KP44M2 / KP55M2 / KP44M2-J4 / KP55M2-J4 KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4 / KP44M2-SJ4 / KP55M2-SJ4 |
0.5W | 11.5VA |
KPM | KP44M-A / KP55M-A / KP44M-J4-A / KP55M-J4-A KP44M-PJ4-A / KP55M-PJ4-A / KP44M-SJ4 / KP55M-SJ4 |
|||
単相 屋外仕様 KPWシリーズ |
KPW-A48-J4 / KPW-A55-J4 / KPW-A55-SJ4 | 0.5W | 11.5VA | |
単相 完全自家消費用 KPW-A-2シリーズ |
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4 KPW-A55-2SPJ4 / KPW-A55-2SJ4 KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2J4-M KPW-A55-2SPJ4-M / KPW-A55-2SJ4-M |
0.5W | 11.5VA | |
単相 屋外仕様 KPVシリーズ |
KPV-A55-J4 / KPV-A55-SJ4 | 0.5W | 11.5VA |
シリーズ | 形式 | 夜間消費電力 | ||
---|---|---|---|---|
有効電力 | 皮相電力 | |||
単相 屋内仕様 KPKシリーズ |
KPK2 | KP30K2 / KP40K2 / KP55K2 KP40K2-P / KP55K2-P |
1.6W | 14.4VA |
KPK | KP30K / KP40K / KP55K KP40K-P / KP55K-P |
|||
単相 屋外仕様マルチ入力 KPRシリーズ |
KPR | KP48R-J3 / KP59R-J4 | 0.5W | 15VA |
単相 屋外仕様 KPMシリーズ |
KPM | KP44M / KP55M / KP44M-J4 / KP55M-J4 KP44M-PJ4 / KP55M-PJ4 |
0.5W | 11.5VA |
形式 | 夜間消費電力 |
---|---|
KP40J / KP40H | 2.1W |
KP55F-N / KP55F | 2.9W(夜間表示スイッチオフ時) 4.4W(夜間表示スイッチオン時) |
KP40F | 1.0W(夜間表示スイッチオフ時) 1.9W(夜間表示スイッチオン時) |
KP40E | 1.1W |