• No : 9
  • 公開日時 : 2017/01/12 10:00
  • 更新日時 : 2023/06/28 09:32
  • 印刷

単相パワーコンディショナの夜間消費電力を教えてください。

回答

以下のとおりです。

【出力制御対応パワーコンディショナ】
シリーズ 形式 夜間消費電力
有効電力 皮相電力
単相 屋内仕様
KPKシリーズ
KPK-A KPK-A30 / KPK-A40 / KPK-A55 0.5W 10.0VA
KPK2 KP30K2-A / KP40K2-A / KP55K2-A
KP40K2-P-A / KP55K2-P-A
1.6W 14.4VA
単相 屋外仕様マルチ入力
KPRシリーズ
KPR-A KPR-A48-J4 / KPR-A56-J4 0.5W 11.5VA
KPR KP48R-J3-A / KP59R-J4-A 0.5W 15VA
単相 屋外仕様
KPMシリーズ
KPM2 KP44M2 / KP55M2 / KP44M2-J4 / KP55M2-J4
KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4 / KP44M2-SJ4 / KP55M2-SJ4
0.5W 11.5VA
KPM KP44M-A / KP55M-A / KP44M-J4-A / KP55M-J4-A
KP44M-PJ4-A / KP55M-PJ4-A / KP44M-SJ4 / KP55M-SJ4
単相 屋外仕様
KPWシリーズ
KPW-A48-J4 / KPW-A55-J4 / KPW-A55-SJ4 0.5W 11.5VA
単相 完全自家消費用
KPW-A-2シリーズ
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4
KPW-A55-2SPJ4 / KPW-A55-2SJ4
KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2J4-M
KPW-A55-2SPJ4-M / KPW-A55-2SJ4-M
0.5W 11.5VA
単相 屋外仕様
KPVシリーズ
KPV-A55-J4 / KPV-A55-SJ4 0.5W 11.5VA
 

【出力制御に非対応のパワーコンディショナ】
シリーズ 形式 夜間消費電力
有効電力 皮相電力
単相 屋内仕様
KPKシリーズ
KPK2 KP30K2 / KP40K2 / KP55K2
KP40K2-P / KP55K2-P
1.6W 14.4VA
KPK KP30K / KP40K / KP55K
KP40K-P / KP55K-P
単相 屋外仕様マルチ入力
KPRシリーズ
KPR KP48R-J3 / KP59R-J4 0.5W 15VA
単相 屋外仕様
KPMシリーズ
KPM KP44M / KP55M / KP44M-J4 / KP55M-J4
KP44M-PJ4 / KP55M-PJ4
0.5W 11.5VA
 
形式 夜間消費電力
KP40J / KP40H 2.1W
KP55F-N / KP55F 2.9W(夜間表示スイッチオフ時)
4.4W(夜間表示スイッチオン時)
KP40F 1.0W(夜間表示スイッチオフ時)
1.9W(夜間表示スイッチオン時)
KP40E 1.1W

三相パワーコンディショナについてはこちらのご質問をご覧ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。