• No : 5326
  • 公開日時 : 2017/11/28 17:02

オムロンの蓄電池について教えてください。

「蓄電池まるわかりナビ」では、蓄電池の基礎から選び方まで掲載しています。
▼バナーをクリックしてぜひご覧ください。

 

オムロンの蓄電池は、蓄電池ユニットだけでは動きません。
パワーコンディショナなどを含めた蓄電システムを構成していただきます。


当社の蓄電システムには、
「産業用蓄電システム」「マルチ蓄電プラットフォーム」「フレキシブル蓄電システム」があります。
どのシステムにもコンパクトなリチウムイオン電池を採用しています。
対象 システム/シリーズ 機能 蓄電池容量 停電時の給電
オフィス・
工場の方
\BCP対策に!/
産業用蓄電システム
KPBP-Bシリーズ

特定負荷システム
太陽光発電
+蓄電

16.4kWh

9.8kWh

100V
停電中は
100V製品が
最大2.0kVA
使えます

100V+200V
停電中は
100V/200V製品が
最大4.0kVA
使えます
200V対応システム
ご家庭の方 \どんな方にも対応/
マルチ蓄電
プラットフォーム
KPBP-Aシリーズ

単機能
蓄電システム

蓄電のみ
単機能

16.4kWh

9.8kWh

6.5kWh
​​​​​
12.7kWh

6.3kWh

特定負荷型
停電中は一部の電気製品のみ使えます
ハイブリッド
蓄電システム

太陽光発電
+蓄電

特定負荷型
停電中は一部の
電気製品のみ
使えます

全負荷型
(ハイブリッド
蓄電システムのみ)
停電中も家中の
電気が使えます
全負荷対応型
ハイブリッド
蓄電システム
\もう太陽光発電がある方に/
フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ

 

蓄電のみ
単機能

4.2kWh

特定負荷型
停電中は一部の
電気製品のみ使えます

アンケート:ご意見をお聞かせください

※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。