例/KPV-A55-J4 4回路に太陽光パネルを接続する場合 最大許容短絡電流:4回路使用時 DC50A(1回路12.5A) 最大動作入力電流:4回路使用時 DC40A(1回路10A) ⇒DC50A(1回路12.5A)まで入力することができます。 |
![]() |
単相パワーコンディショナ KPWシリーズ、KPW-A-2シリーズ、KPVシリーズ 1~3回路使用時 (4回路使用時は除く) |
1〜3回路使⽤時は「最⼤短絡電流値」と「最⼤動作電流値」の両⽅を満⾜するようシステムを設計してくだい。 太陽光パネルの最⼤出⼒動作電流(Imp)がパワーコンディショナの「最⼤動作⼊⼒電流」を超える場合は、 過積載率(*)が⾼くなるように設計してください。 運転時の動作電流がパワーコンディショナの最⼤動作⼊⼒電流を超えないようにすることができます。 |