シリーズ | 形式 | 最大出力電流* |
---|---|---|
単相 屋内仕様 KPKシリーズ |
KPK-A30 | 15.6A (出力電力3.0kW時) |
KPK-A40 | 20.8A (出力電力4.0kW時) |
|
KPK-A55 | 28.7A (出力電力5.5kW時) |
|
単相 屋外仕様 マルチ入力 KPRシリーズ |
KPR-A48-2J4 /KPR-A48-J4 | 25.0A (出力電力4.8kW時) |
KPR-A56-2J4 / KPR-A56-J4 | 29.2A (出力電力5.6kW時) |
|
単相 屋外仕様 KPWシリーズ |
KPW-A48-J4 | 25.0A (出力電力4.8kW時) |
KPW-A55-J4 / KPW-A55-SJ4 | 28.7A (出力電力5.5kW時) |
|
完全自家消費用 KPW-A-2シリーズ |
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4 KPW-A55-2SPJ4 / KPW-A55-2SJ4 KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2J4-M KPW-A55-2SPJ4-M / KPW-A55-2SJ4-M |
<完全自家消費システム時> 27.5A (出力電力5.5kW時) |
<通常の太陽光発電システム時> 28.7A (出力電力5.5kW時) |
||
単相 屋外仕様 KPVシリーズ |
KPV-A55-J4 / KPV-A55-SJ4 | 28.7A (出力電力5.5kW時) |
シリーズ | 形式 | 定格出力電流 |
---|---|---|
単相 屋内仕様 KPKシリーズ |
KP30K2-A / KP30K2 / KP30K | 15.0A |
KP40K2-A / KP40K2 / KP40K KP40K2-P-A / KP40K2-P / KP40K-P |
20.0A | |
KP55K2-A / KP55K2 / KP55K KP55K2-P-A / KP55K2-P / KP55K-P |
27.5A | |
単相 屋外仕様 マルチ入力 KPRシリーズ |
KP48R-J3-A / KP48R-J3 | 24.0A |
KP59R-J4-A / KP59R-J4 | 29.5A | |
単相 屋外仕様 KPMシリーズ |
KP44M2 / KP44M-A / KP44M KP44M2-J4 / KP44M-J4-A / KP44M-J4 KP44M2-PJ4 / KP44M-PJ4-A / KP44M-PJ4 KP44M2-SJ4 / KP44M-SJ4 |
22.0A |
KP55M2 / KP55M-A / KP55M KP55M2-J4 / KP55M-J4-A / KP55M-J4 KP55M2-PJ4 / KP55M-PJ4-A / KP55M-PJ4 KP55M2-SJ4 / KP55M-SJ4 |
27.5A |