品名 | 同梱品 | 備考 |
---|---|---|
パワコン・計測ユニット間用 屋内外通信ケーブル |
KP-CH-B8VG05S 5m×1本 |
別売品あり KP-CH-B8VG□□S(3/5/15/30/50m) |
<ソフトウェアバージョンVer2以降> LANケーブル*1 |
なし | 工事店様準備 ストレート/クロス、カテゴリー5以上 |
主幹用電流センサ*2 | KP-CT-S16AC100 φ14.5mm×2個 |
別売品あり KP-CT-S24AC100(φ24mm×2個) |
主幹用電流センサケーブル*2 | KP-CHI-C4VG03N 3m×1本 |
別売品あり KP-CHI-C4VG□□N(3/5/10/15/30m) |
電圧検知用ケーブル | なし | 工事店様準備 VVFφ2mm×3芯(銅単線) |
品名 | 形式 | 備考 |
---|---|---|
外部発電機用電流センサ | KP-CT-S16AC100(φ14.5mm×2個) KP-CT-S24AC100(φ24mm×2個) |
外部発電機(エコウィル、エネファームなど)の発電電力を計測する場合に準備してください。
|
外部発電機用 電流センサケーブル |
KP-CHC-C4VG□□N (3/5/10/15/30m) |
|
分岐計測用電流センサ | KP-CT-T09AC30 (φ22mm×8.8mm、内径φ9.3mm×2個) |
分岐回路ごとの電力消費量を計測する場合に準備してください。
|
分岐計測用 電流センサケーブル |
KP-CHB-C4VG□□N (3/5/10/15/30m) |
|
パワコン間用 屋内外通信ケーブル |
KP-CH-A4VG□□S (3/5/15/30/50m) |
パワーコンディショナを複数台設置する場合に各パワーコンディショナ間の接続用に準備してください。
|
パワコン・計測ユニット間用 コネクタ変換アダプタ |
KP-CH-D8EW001N |
他機種(KP-CM2-SET、KP-CM2F-SET)から機器交換を行う場合に準備してください。
既設の通信ケーブルを計測ユニットに接続する際に必要です。* |