• No : 9403
  • 公開日時 : 2020/07/08 14:19
  • 更新日時 : 2023/06/28 16:39
  • 印刷

ゲートウェイの構成と機能を教えてください。

回答

ゲートウェイはシステムのモニタリングを行います。
構成と各機器の機能は以下のとおりです。

<構成>
品名 形式 構成
表示画面サンプル
自家消費用
ゲートウェイ
ボックス
KP-GWSC-A
太陽光発電システム用ゲートウェイ KP-GWPV-A
ゲートウェイ用電力計測ユニット KP-GWAP-MU
LTEルータ、サーキットプロテクタ
(ボックス内に上記機器をセッティング済みで出荷します)
遠隔モニタリングサービス利用時
KP-GWSC-A-1
*

太陽光発電システム用ゲートウェイ KP-GWPV-A
LTEルータ、サーキットプロテクタ
(ボックス内に上記機器をセッティング済みで出荷します)
* KP-GWSC-A-1は、完全自家消費システムで専用保護継電器KP-PRRV-CPCを使用する場合、および自家消費用ゲートウェイボックスとキュービクル内に設置するCTとの距離が30m以上離れる場合にお使いください。

<各機器の機能>

太陽光発電システム用ゲートウェイ KP-GWPV-A
  • システムの運転状況を確認したり設定を変更できます。
  • パワーコンディショナの運転切り替え(連系運転/自立運転/停止)ができます。
[ネットワーク接続時]
  • 電力会社様の出力制御に対応できます。
    当社の出力制御対応パワーコンディショナと併せてお使いください。
  • HEMSコントローラに接続して、HEMSコントローラにシステムの運転情報を送ることができます。
  • 遠隔モニタリングサービス対応です。

    遠隔モニタリングサービスでは、お客様と販売店様双方のパソコンやスマートフォンからWEB上でシステムのモニタリングができるようになります。
    ※ゲートウェイ専用カラーモニタのご用意はありません。

ゲートウェイ用電力計測ユニット KP-GWAP-MU
  • CT(電流センサ)で消費電力を計測します。
LTEルータ
  • ゲートウェイのインターネット接続用のルータです。
    ※自家消費用ゲートウェイボックスの製品価格には、LTEルータの通信費用10年分が含まれています。
サーキットプロテクタ
  • ゲートウェイボックス内のブレーカです。
    ゲートウェイ、電力計測ユニット、LTEルータに電源を供給します。
 

本製品は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありません。
電力量の証明には使用できません。

製品の詳細はこちらの製品情報をご覧ください。