エネルギー
システム | シリーズ | 特定負荷用分電盤 | 全負荷用分電盤 | ||
---|---|---|---|---|---|
形式 | 接続可能負荷 | 形式 | 接続可能負荷 | ||
マルチV2X システム |
KPEP-A | ー | ![]() KP-DB75B-EP |
15kVA以下 (AC202V合計75A以下)*1 |
|
![]() KP-DB75B-EP-EF 蓄電池・エネファーム併設連系用 |
|||||
マルチ蓄電 プラット フォーム |
KPBP-A | ![]() KP-DB20B-2 |
2.0kVA以下 (AC100V合計20A以下) |
![]() KP-DB75B |
15kVA以下 (AC202V合計75A以下)*2 |
![]() KP-DB75 ![]() |
|||||
![]() KP-DB60 ![]() |
12kVA以下 (AC202V合計60A以下)*2 |
||||
産業用 蓄電システム |
KPBP-B | ![]() 100V分電盤 KP-DB20B-2 |
2.0kVA以下 (AC100V合計20A以下) |
![]() 200V分電盤 KP-DB75B |
15kVA以下 (AC202V合計75A以下)*2 |
![]() 200V分電盤 KP-DB75 ![]() |
|||||
ハイブリッド 蓄電システム ![]() |
KP55S KP48S2 |
![]() KP-S-S20 KP-S-S15 |
1.5kVA以下 (AC100V合計15A以下) |
ー | |
フレキシブル 蓄電システム |
KPAC-B | ![]() KP-DB20B-2 |
2.0kVA以下 (AC100V合計20A以下) |
ー | |
KPAC-A![]() |
|||||
KPAC-A![]() |
![]() KP-DB20-2 |