エネルギー
以下のとおりです。
【出力制御対応パワーコンディショナ】
| シリーズ | 形式 | 夜間消費電力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 有効電力 | 皮相電力 | |||
| 単相 屋内仕様 KPKシリーズ |
KPK-A | KPK-A30 / KPK-A40 / KPK-A55 KPK-A40-M / KPK-A55-M |
0.5W | 10.0VA |
| KPK2 | KP30K2-A / KP40K2-A / KP55K2-A KP40K2-P-A / KP55K2-P-A |
1.6W | 14.4VA | |
| 単相 屋外仕様マルチ入力 KPRシリーズ |
KPR-A | KPR-A48-2J4 / KPR-A56-2J4 KPR-A48-J4 / KPR-A56-J4 KPR-A48-2J4-M / KPR-A56-2J4-M KPR-A48-J4-M / KPR-A56-J4-M |
0.5W | 11.5VA |
| KPR | KP48R-J3-A / KP59R-J4-A | 0.5W | 15VA | |
| 単相 屋外仕様 KPMシリーズ |
KPM2 | KP44M2 / KP55M2 / KP44M2-J4 / KP55M2-J4 KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4 / KP44M2-SJ4 / KP55M2-SJ4 |
0.5W | 11.5VA |
| KPM | KP44M-A / KP55M-A / KP44M-J4-A / KP55M-J4-A KP44M-PJ4-A / KP55M-PJ4-A / KP44M-SJ4 / KP55M-SJ4 |
|||
| 単相 屋外仕様 KPWシリーズ |
KPW-A48-J4 / KPW-A55-J4 / KPW-A55-SJ4 KPW-A48-J2 / KPW-A55-J2 / KPW-A55-SJ2 |
0.5W | 11.5VA | |
| 単相 完全自家消費用 KPW-A-2シリーズ |
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4 KPW-A55-2SPJ4 / KPW-A55-2SJ4 KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2J4-M KPW-A55-2SPJ4-M / KPW-A55-2SJ4-M KPW-A55-2PJ2 / KPW-A55-2J2 KPW-A55-2SPJ2 / KPW-A55-2SJ2 KPW-A55-2PJ2-M / KPW-A55-2J2-M KPW-A55-2SPJ2-M / KPW-A55-2SJ2-M |
0.5W | 11.5VA | |
| 単相 屋外仕様 KPVシリーズ |
KPV-A55-J4 / KPV-A55-SJ4 KPV-A55-J2 / KPV-A55-SJ2 |
0.5W | 11.5VA | |
【出力制御に非対応のパワーコンディショナ】
| シリーズ | 形式 | 夜間消費電力 | ||
|---|---|---|---|---|
| 有効電力 | 皮相電力 | |||
| 単相 屋内仕様 KPKシリーズ |
KPK2 | KP30K2 / KP40K2 / KP55K2 KP40K2-P / KP55K2-P |
1.6W | 14.4VA |
| KPK | KP30K / KP40K / KP55K KP40K-P / KP55K-P |
|||
| 単相 屋外仕様マルチ入力 KPRシリーズ |
KPR | KP48R-J3 / KP59R-J4 | 0.5W | 15VA |
| 単相 屋外仕様 KPMシリーズ |
KPM | KP44M / KP55M / KP44M-J4 / KP55M-J4 KP44M-PJ4 / KP55M-PJ4 |
0.5W | 11.5VA |
| 形式 | 夜間消費電力 |
|---|---|
| KP40J / KP40H | 2.1W |
| KP55F-N / KP55F | 2.9W(夜間表示スイッチオフ時) 4.4W(夜間表示スイッチオン時) |
| KP40F | 1.0W(夜間表示スイッチオフ時) 1.9W(夜間表示スイッチオン時) |
| KP40E | 1.1W |
三相パワーコンディショナについてはこちらのご質問をご覧ください。