エネルギー


| シリーズ/システム | 機能 | 蓄電池容量 | 停電時の給電 | |
| \太陽光新設や EVユーザの方に/ トリプル蓄電システム KPTP-Aシリーズ ![]() ![]() ![]() |
ハイブリッド 蓄電システム |
太陽光発電+蓄電 |
6.5kWh ▼'26.3発売予定 9.7kWh |
全負荷型*2 |
| トリプル 蓄電システム |
太陽光発電+蓄電+V2H*1 |
|||
| \太陽光既設や 大容量希望の方に/ マルチ蓄電 プラットフォーム KPBP-Aシリーズ |
単機能 蓄電システム |
蓄電のみ単機能 |
16.4kWh 12.7kWh 9.8kWh 9.7kWh 6.5kWh 6.3kWh ▼'26.3発売予定 13.0kWh |
特定負荷型*2 |
| ハイブリッド 蓄電システム |
太陽光発電+蓄電 |
特定負荷型*2 |
||
| 全負荷対応型 ハイブリッド 蓄電システム |
全負荷型*2 |
|||
| システム/シリーズ | 機能 | 蓄電池容量 | 停電時の給電 | |
| \BCP対策に/ 住・産共用自家消費対応 蓄電システム KPBP-Bシリーズ |
特定負荷 システム |
太陽光発電+蓄電 |
16.4kWh 9.8kWh ▼'26.3発売予定 13.0kWh |
特定負荷型* |
| 200V対応 システム |
200V型* |
|||