エネルギー



| システム | シリーズ | 全負荷用分電盤 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 接続可能負荷 | ||||
| トリプル蓄電システム | KPTP-A | KP-DB75B(一般) |
KP-DB75B-EP(高出力) |
15kVA以下 (AC202V合計75A以下)*3 |
|
| マルチV2Xシステム | KPEP-A | KP-DB75B-EP |
KP-DB75B-EP-EF 外部発電併設用*1 |
KZC75T1 トリプル制御専用 統合全負荷分電盤*2 |
15kVA以下 (AC202V合計75A以下)*4 |
*1 V2X用全負荷分電盤は、マルチ蓄電プラットフォームとのトリプル制御時は一般用のKP-DB75B-EPまたは統合全負荷分電盤KZC75T1をお使いください。
*2 トリプル制御対応システムで統合全負荷分電盤を使用すると、全負荷分電盤をひとつにまとめることができます。詳細はこちらをご覧ください。
*3 停電時の出力は一般タイプで最大4.0kVA、高出力タイプで最大6kVAです。また、システム構成によって変動しますので、こちらで最大出力をご確認ください。
*4 停電時の出力は最大6kVAです。電動車の電池残量などにより6kVAの電力が供給されない場合があります。
| システム | シリーズ | 特定負荷用分電盤 | 全負荷用分電盤 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 接続可能負荷 | 形式 | 接続可能負荷 | ||
| マルチ蓄電 プラットフォーム |
KPBP-A | KP-DB20B-2 |
2.0kVA以下 (AC100V合計20A以下) |
KP-DB75B |
15kVA以下 (AC202V合計75A以下)* |
KP-DB75 ![]() |
|||||
KP-DB60 ![]() |
12kVA以下 (AC202V合計60A以下)* |
||||
| 住・産共用 自家消費対応蓄電システム |
KPBP-B | KP-DB20B-2 |
2.0kVA以下 (AC100V合計20A以下) |
KP-DB75B |
15kVA以下 (AC202V合計75A以下)* |
KP-DB75 ![]() |
|||||
ハイブリッド蓄電システム ![]() |
KP55S KP48S2 |
KP-S-S20 KP-S-S15 |
1.5kVA以下 (AC100V合計15A以下) |
ー | |
| フレキシブル蓄電システム |
KPAC-B | KP-DB20B-2 | 2.0kVA以下 (AC100V合計20A以下) |
ー | |
| KPAC-A | |||||
| KPAC-A | KP-DB20-2 | ||||