• No : 1125
  • 公開日時 : 2016/06/02 15:37
  • 更新日時 : 2023/01/18 11:13
  • 印刷

KP48S2シリーズのV1とV2の違いを教えてください。

回答

ハイブリッド蓄電システム KP48S2シリーズV2には、V1に以下の機能を追加しています。
新搭載の機能 説明 運用条件
HEMS対応機能 HEMSの標準規格ECHONET Liteに対応 ネットワーク接続が必要
併設運用可能 ・ハイブリッド蓄電システムの増設可能
※KP55Sシリーズとの併設はできません。
・当社パワーコンディショナ、他社パワーコンディショナの併設可能
併設できる台数に制限あり
グリーンモード機能 グリーンモード機能搭載 モード設定変更が必要
出力制御機能 省令による電力会社からの出力制御ルールに対応 ネットワーク接続が必要
その他
特定負荷用分電盤のブレーカ容量15A⇒20A
-
以下のケーブル長追加
・DC/DCコンバータ通信ケーブル5m
・DC/DCコンバータ入出力ケーブル5m
・蓄電池通信ケーブル30m、40m
詳細はこちらの製品情報をご覧ください。