• No : 11433
  • 公開日時 : 2023/01/17 10:12
  • 更新日時 : 2023/11/02 10:56
  • 印刷

みんなでつくるエコ活サークルのポイントの仕組みを教えてください。

回答

みんなでつくるエコ活サークルでは、太陽光で発電した電力の使用量に応じて
スマイルeポイント(サービス提供元:株式会社NTTスマイルエナジー)が貯まります。
貯まったスマイルeポイントは、毎年6月と12月にギフト券などに交換できるポイント(*)に交換されます。
(*)ポイントの交換先例:paypayマネーライト、Amazonギフトカード、Google Play ギフトコード、Apple Gift Card、QUOカードPay、LINE Payなど

・ギフト券などに交換できるポイントの有効期限は180日です。
・月の途中でみんなでつくるエコ活サークルに申し込みをした場合、申し込み日以降のポイントを月毎に集計して還元します。


スマイルeポイントの詳細はスマイルeポイント サービス案内をご覧ください。

<ポイント受け取り方法>
スマイルeポイントの受け取りには、みんなでつくるエコ活サークルへの申し込みとは別に
スマイルeポイントサービスへの会員登録が必要です。
登録方法はこちら(PDF)をご覧ください。
・登録方法の印刷物をご希望の場合は、上記PDFをプリントアウトしてください。印刷物のご用意はありません。

<ポイント還元対象>
太陽光発電の自家消費電力量(=発電電力量-売電電力量)がポイント還元の対象です。
自家消費電力量には、使いきれなかった太陽光発電を蓄電池に充電した量も含みます。

・ポイント受け取り例

5kWの太陽光発電を設置して、年間発電量が5000kWh。
そのうち70%の3500kWhを自家消費した時には年間で約1100円分のポイントが受け取れます。
※年間発電量、自家消費の電力量は設置条件・気象条件・ご家庭での電気の使用状況により変化します。
 また、自家消費の電力量とポイントの交換比率は2022年6月現在の情報です。今後、環境価値の価格変動に応じて変化する可能性があります。

<ポイント確認方法>
スマイルeポイントサービスにログインしてご確認ください。

・株式会社NTTスマイルエナジーはオムロンソーシアルソリューションズの関係会社であり、環境価値データの取扱を行っているため、本サービスのポイント交換で協業しています。