• No : 9403
  • 公開日時 : 2020/07/08 14:19
  • 更新日時 : 2024/04/26 17:04
  • 印刷

ゲートウェイの構成と機能を教えてください。

回答

以下のとおりです。
【構成】

いずれもボックス内に下表の機器をセッティング済みで出荷しています
品名 用途 形式 構成
自家消費用
ゲートウェイ
ボックス
単相システム
モニタリング
出力制御
KP-GWSC-A 太陽光発電システム用ゲートウェイ KP-GWPV-A
ゲートウェイ用電力計測ユニット KP-GWAP-MU
LTEルータ、サーキットプロテクタ
KP-GWSC-A-1
*
太陽光発電システム用ゲートウェイ KP-GWPV-A
LTEルータ、サーキットプロテクタ
三相システム用
ゲートウェイ
ボックス
余剰売電
三相システム
出力制御
KP-GWSCPT-A 三相システム用ゲートウェイ KP-GWPT-A
LTEルータ、サーキットプロテクタ
* KP-GWSC-A-1は、完全自家消費システムで専用保護継電器KP-PRRV-CPCを使用する場合、および自家消費用ゲートウェイボックスとキュービクル内に設置するCTとの距離が30m以上離れる場合にお使いください。

【各機器の機能】
<自家消費用ゲートウェイボックス>


太陽光発電システム用ゲートウェイ KP-GWPV-A
  • システムの運転状況を確認したり設定を変更できます。
  • パワーコンディショナの運転切り替え(連系運転/自立運転/停止)ができます。
[ネットワーク接続時]
  • 電力会社様の出力制御に対応できます。
    当社の出力制御対応パワーコンディショナと併せてお使いください。
  • HEMSコントローラに接続して、HEMSコントローラにシステムの運転情報を送ることができます。
  • 遠隔モニタリングサービス対応です。

    遠隔モニタリングサービスでは、お客様と販売店様双方のパソコンやスマートフォンからWEB上でシステムのモニタリングができるようになります。
    ※ゲートウェイ専用カラーモニタのご用意はありません。

ゲートウェイ用電力計測ユニット KP-GWAP-MU
※KP-GWSC-Aのみ含まれます
  • CT(電流センサ)で消費電力を計測します。
LTEルータ
  • ゲートウェイのインターネット接続用のルータです。
    ※ゲートウェイボックスの製品価格には、LTEルータの通信費用10年分が含まれています。
サーキットプロテクタ
  • ゲートウェイボックス内のブレーカです。ボックス内の機器に電源を供給します。

<三相システム用ゲートウェイボックス>

三相システム用ゲートウェイ KP-GWPT-A
  • 電力会社様の出力制御に対応可能な出力制御ユニットです。
    三相パワーコンディショナCEPT-P3A、専用保護継電器KP-PRRV-RPC(製造番号VA以上)と併せてお使いください。
    ※三相パワーコンディショナCEPT-P3Aのモニタリングには利用できません。
LTEルータ
  • ゲートウェイのインターネット接続用のルータです。
    ※ゲートウェイボックスの製品価格には、LTEルータの通信費用10年分が含まれています。
サーキットプロテクタ
  • ゲートウェイボックス内のブレーカです。ボックス内の機器に電源を供給します。
 

本製品は計量法に定める指定機関が行う検定に合格した特定計量器ではありません。
電力量の証明には使用できません。

製品の詳細は以下リンクをご覧ください。
・自家消費用ゲートウェイボックス
・三相システム用ゲートウェイボックス