エネルギー
】システム構成 2.【低圧】システム構成 3.【共通】完全自家消費システム用パワーコンディショナKPW-A-2について 4.【共通】パワーコンディショナの設置(KPW-A-2) 5.【共通】パワーコンディショナの絶縁抵抗の測定(KPW-A-2) 6.【共通】パワーコンディショナ 詳細表示
専用保護継電器の試験方法は取扱説明書に記載しています。 以下各リンク先の「資料ダウンロード」にて取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。 ・単相システム専用 KP-PRRV-CPC-B 製品情報ページ ・単相システム専用 KP-PRRV-CPC 製品情報ページ ・三相システム専用 KP-PRRV-RPC... 詳細表示
専用保護継電器のOVGR、RPR、CT比の設定値がわかりません。
システム/単相負荷消費の場合 「RPR動作電力整定」は「ロック」に設定してください。 ・高圧完全自家消費システム/単相+三相負荷消費の場合 「RPR動作電力整定」は下記で算出したタップ(%)以下の値に設定してください。 (*)②逆電力検出割合は、電力会社より5%以外を指定された場合はその値で計算してください 詳細表示
(ボックス内に上記機器をセッティング済みで出荷します) * KP-GWSC-A-1は、完全自家消費システムで専用保護継電器KP-PRRV-CPCを使用する場合、および自家消費用ゲートウェイボックスとキュービクル内に設置するCTとの距離が30m以上離れる場合にお使いください。 <各機器の機能 詳細表示
併設してお使いいただくと、 産業用に最適な完全自家消費システムを構築することができます。 詳細はこちらの製品情報をご覧ください。 その他の蓄電システムでは、完全自家消費ではありませんが、自家消費を優先して運転する「グリーンモード」を搭載しています。 ※ハイブリッド蓄電システムKP48S2シリーズ 2015 詳細表示
専用保護継電器に接続できるパワーコンディショナを教えてください。
専用保護継電器と通信接続ができ、高圧完全自家消費システムとして構成可能な形式は以下です。 専用保護継電器 ソーラーパワーコンディショナ 蓄電システム KP-PRRV-CPC-B(*1) 単相 KPW-A-2シリーズ 産業用蓄電システム KPBP-Bシリーズ KP 詳細表示
完全自家消費システムはパワーコンディショナを何台まで設置できますか?
以下のとおりです。 単相 KPW-A-2シリーズ マスター機、スレーブ機合わせて1システム12台まで設置することができます。 ・1台目をマスター機、2台目以降をスレーブ機で構成してください。 マスター機とスレーブ機に使用できる形式はシステム構成により異なります。詳細はこちらのご質問をご覧... 詳細表示
完全自家消費システムのシステム構成や必要な機器を教えてください。
当社の完全自家消費システムのシステム構成や構成機器は「構成・選定ガイド」をご覧ください。 「構成・選定ガイド」はこちらのダウンロードサイトよりダウンロードすることができます。 ダウンロードサイトにログイン後、「ファイル名で検索する」に「選定ガイド」と入力して検索するとすばやく見つかります 詳細表示
・取扱説明書 こちらにご用意していますので、ダウンロードしてお使いください。 掲載していない形式についてはご購入先にお問い合わせください。 ・施工・保守マニュアル、CADデータ 専用の「ダウンロードサイト」よりご提供しています。 ダウンロードサイトのご利用にはユーザ登録(無料)が必要です。ユーザ登録... 詳細表示
39件中 31 - 39 件を表示