単相パワーコンディショナ
三相パワーコンディショナ
主幹漏電ブレーカについてはこちらのご質問をご覧ください。
| シリーズ | 形式 | 推奨容量 |
|---|---|---|
| 単相 屋内仕様 KPKシリーズ |
KPK-A30 / KPK-A40 / KPK-A40-M KP30K2-A / KP40K2-A / KP40K2-P-A KP30K2 / KP40K2 / KP40K2-P KP30K / KP40K / KP40K-P |
30Aトリップ |
| KPK-A55 / KPK-A55-M / KP55K2-A / KP55K2-P-A KP55K2 / KP55K2-P / KP55K / KP55K-P |
40Aトリップ | |
| 単相 屋外仕様 マルチ入力 KPRシリーズ |
KP48R-J3-A / KP48R-J3 | 30Aトリップ |
| KPR-A48-2J4 / KPR-A56-2J4 KPR-A48-J4 / KPR-A56-J4 KPR-A48-2J4-M / KPR-A56-2J4-M KPR-A48-J4-M / KPR-A56-J4-M KP59R-J4-A / KP59R-J4 |
40Aトリップ | |
| 単相 屋外仕様 KPMシリーズ |
KP44M2 / KP44M2-J4 / KP44M2-PJ4 / KP44M2-SJ4 KP44M-A / KP44M-J4-A / KP44M-PJ4-A / KP44M-SJ4 KP44M / KP44M-J4 / KP44M-PJ4 |
30Aトリップ |
| KP55M2 / KP55M2-J4 / KP55M2-PJ4 / KP55M2-SJ4 KP55M-A / KP55M-J4-A / KP55M-PJ4-A / KP55M-SJ4 KP55M / KP55M-J4 / KP55M-PJ4 |
40Aトリップ | |
| 単相 屋外仕様 KPWシリーズ |
KPW-A48-J4 / KPW-A55-J4 / KPW-A55-SJ4 KPW-A48-J2 / KPW-A55-J2 / KPW-A55-SJ2 |
40Aトリップ |
| 単相 完全自家消費用 KPW-A-2シリーズ |
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4 KPW-A55-2SPJ4 / KPW-A55-2SJ4 KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2J4-M KPW-A55-2SPJ4-M / KPW-A55-2SJ4-M KPW-A55-2PJ2 / KPW-A55-2J2 KPW-A55-2SPJ2 / KPW-A55-2SJ2 KPW-A55-2PJ2-M / KPW-A55-2J2-M KPW-A55-2SPJ2-M / KPW-A55-2SJ2-M |
40Aトリップ |
| 単相 屋外仕様 KPVシリーズ |
KPV-A55-J4 / KPV-A55-SJ4 KPV-A55-J2 / KPV-A55-SJ2 |
40Aトリップ |

三相 CEPT-P3A 推奨ブレーカ
| 項目 | 推奨 |
|---|---|
| 太陽光発電用漏電ブレーカ (ELCB)の仕様 |
逆接続可能型、3極、定格電流100A、定格感度電流100mA、 動作時間0.5秒以下、インバータ用(高周波対策品) |
| 推奨機種 | NVシリーズ(三菱電機製)* |
* 推奨機種の詳細はメーカへお問合せください。
・ブレーカ設置例
感電事故防止のため、太陽光発電用漏電ブレーカ(ELCB) はパワーコンディショナ1台ごとに設置してください。
複数台並列接続して使用する場合、配線集合部分に主幹ブレーカ(MCCB)を設置してください。

漏電ブレーカ(ELCB) やブレーカ(MCCB) の定格電流の選定は、ブレーカやメーカにより異なる場合があります。
詳細は使用されるブレーカのメーカへお問い合わせください。