エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 1170
  • 公開日時 : 2016/06/15 13:36
  • 更新日時 : 2023/01/18 11:23
  • 印刷

運転可能電圧範囲にある「定格出力範囲」とは何ですか?

回答

三相パワーコンディショナKPTシリーズが定格容量で出力できる入力電圧の範囲です。
定格出力範囲外では出力が減少しますが、運転は可能です。
シリーズ 形式 運転可能電圧範囲(定格出力範囲) 定格容量
三相 屋外仕様
KPTシリーズ
KPT-A99 / KPT-A99-E DC150~600V(DC250~600V) 9.9kW
KPT-A100 / KPT-A100-E 10kW
KPT-A123 / KPT-A123-E DC150~600V(DC340~600V) 12.375kW
 
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

アンケート:ご意見をお聞かせください