よくあるご質問
>
よくあるご質問
>
販売終了製品
>
三相パワーコンディショナKPT(販売終了)
>
製品仕様
>
運転可能電圧範囲にある「定格出力範囲」とは何ですか?
戻る
No : 1170
公開日時 : 2016/06/15 13:36
更新日時 : 2023/01/18 11:23
印刷
運転可能電圧範囲にある「定格出力範囲」とは何ですか?
カテゴリー :
よくあるご質問
>
よくあるご質問
>
販売終了製品
>
三相パワーコンディショナKPT(販売終了)
>
製品仕様
回答
三相パワーコンディショナKPTシリーズが定格容量で出力できる入力電圧の範囲です。
定格出力範囲外では出力が減少しますが、運転は可能です。
シリーズ
形式
運転可能電圧範囲(定格出力範囲)
定格容量
三相 屋外仕様
KPTシリーズ
KPT-A99 / KPT-A99-E
DC150~600V(DC250~600V)
9.9kW
KPT-A100 / KPT-A100-E
10kW
KPT-A123 / KPT-A123-E
DC150~600V(DC340~600V)
12.375kW