• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2095
  • 公開日時 : 2016/10/26 16:35
  • 更新日時 : 2022/06/28 09:57
  • 印刷

補助金や税制支援を活用できますか?パッケージ型番、工業会証明書は?

回答

当社製品は、SIIの補助金や中小企業庁の税制支援をご活用いただけます。
該当する製品は以下をご覧ください。
 
SII補助金(パッケージ型番)について
生産性向上特別措置法による支援(工業会証明書)について

その他の補助金の可否については、システム構成によりますのでご購入先にお問い合わせください。
 

 SII補助金(パッケージ型番)について 

当社のハイブリッド蓄電システムとフレキシブル蓄電システムは、
一般社団法人 環境共創イニシアチブ(SII)の補助金をご活用いただけます。
該当する補助金、補助金申請用のパッケージ型番などはこちらの補助金情報をご覧ください。

※令和4年度(2022年度)のSII蓄電システム製品登録については、当社は登録移行製品の申請中です。
 登録移行製品の発表は、2022年6月30日に第1回が予定されています。


【ご注意】
補助金申請は、購入用の機器セット形式ではなく補助金申請用のパッケージ型番で行ってください。
機器セット形式とパッケージ型番の対応表は以下をご覧ください。

<マルチ蓄電プラットフォーム>
シリーズ 機能 機器セット形式(購入用)   パッケージ型番(SII補助金申請用)
KPBP-A 単機能
蓄電システム
KPBP-A-SET-AC164-N
(16.4kWh一般タイプ)
KPBP-A-PKG-MM1
KPBP-A-SET-AC164-NS
(16.4kWh重塩害対応タイプ)
KPBP-A-PKG-SMM1
KPBP-A-SET-AC98-N
(9.8kWh一般タイプ)
KPBP-A-PKG-MM2
KPBP-A-SET-AC98-NS
(9.8kWh重塩害対応タイプ)
KPBP-A-PKG-SMM2
KPBP-A-SET-AC65-N
(6.5kWh一般タイプ)
KPBP-A-PKG-MM3
KPBP-A-SET-AC65-NS
(6.5kWh重塩害対応タイプ)
KPBP-A-PKG-SMM3

<フレキシブル蓄電システム>
シリーズ 機器セット形式(購入用)   パッケージ型番(SII補助金申請用)
KPAC-B KPAC-B-SET-1
(4.2kWh一般タイプ)
KPAC-B25-PKG-MM
KPAC-B-SET-2
(4.2kWh重塩害対応タイプ)
KPAC-B25-PKG-MM2
KPAC-A KPAC-A-SET-1
(6.5kWh一般タイプ)
KPAC-A25-PKG-MM
KPAC-A-SET-2
(6.5kWh重塩害対応タイプ)
KPAC-A25-PKG-MM2
KPAC-A-SET-3
(9.8kWh一般タイプ)
KPAC-A40-PKG-MM

機器セット形式の詳細は、こちらの製品情報より各製品を選び、「システム構成」のページ(下図)をご覧ください。

※パッケージ型番には、SIIの登録対象外のため特定負荷用分電盤は含まれません。

△ページTOPに戻る
 

 生産性向上特別措置法による支援(工業会証明書)について 

以下の当社パワーコンディショナは、中小企業庁の生産性向上特別措置法に基づく設備投資支援をご活用いただけます。
申請に必要なJEMA(日本電機工業会)の証明書は、販売店様を通じて発行していますのでご購入先にお問い合わせください。
  • 単相 KPKシリーズ 全形式
  • 単相 KPRシリーズ 全形式
  • 単相 KPMシリーズ 全形式
  • 単相 KPWシリーズ 全形式
  • 単相 KPW-A-2シリーズ 全形式
  • 単相 KPVシリーズ 全形式
  • 三相 KPTシリーズ 全形式
  • ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ、KP48S2シリーズ ハイブリッドパワーコンディショナ 全形式
  • マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ マルチ蓄電パワーコンディショナ 全形式
  • フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ 蓄電パワーコンディショナ 全形式
    ※KPAC-A25は蓄電池ユニットなどを含むシステム一式で申請可能です。
【ご注意】
JEMA(日本電機工業会)の証明書の発行には、おおよそ1か月半かかりますので日程に余裕を持ってご申請ください

△ページTOPに戻る
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ