エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 334
  • 公開日時 : 2016/02/17 15:58
  • 更新日時 : 2025/09/12 10:08
  • 印刷

蓄電池ユニットが満充電の場合、電気製品をどのくらい使うことができますか?

回答

蓄電池ユニットが満充電の場合、使用できる時間の目安は以下のとおりです。
マルチ蓄電プラットフォーム、住・産共用自家消費対応蓄電システム
ハイブリッド蓄電システム
フレキシブル蓄電システム

※電気製品の各消費電力は一例です。出力可能時間は蓄電池ユニットが初期状態での参考値であり、動作時間を保証するものではありません。
  



【マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ】
蓄電池ユニット:16.4kWh、9.8kWh、6.5kWh、12.7kWh、6.3kWh
【住・産共用自家消費対応蓄電システム KPBP-Bシリーズ】
蓄電池ユニット:16.4kWh、9.8kWh
・特定負荷用分電盤をお使いの場合
停電時はあらかじめ特定負荷用分電盤に配線した電気製品が使えます。
<使用する電気製品例> <蓄電池の出力可能時間>
冷蔵庫:50~100W
照明:50~100W
テレビ:100~180W
スマートフォン充電:10W
=合計約285W
16.4kWh:約45時間
9.8kWh:約29時間
6.5kWh:約18時間
12.7kWh:約34時間
6.3kWh:約18時間

・全負荷用分電盤、200V分電盤をお使いの場合
停電時も家中の電気製品を使えます。
例/マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ


  



【ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ】蓄電池ユニット:6.5kWh
<使用する電気製品例> <蓄電池の出力可能時間>
冷蔵庫:50~100W
照明:50~100W
テレビ:100~150W
携帯電話充電:5W
=合計約280W
約19時間


【ハイブリッド蓄電システム KP48S2シリーズ】蓄電池ユニット:6.4kWh
<使用する電気製品例> <蓄電池の出力可能時間>
冷蔵庫:100~200W
照明:60~100W
テレビ:200~300W
携帯電話充電:15W
=合計約500W
約11時間
 



【フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ】蓄電池ユニット:4.2kWh
<使用する電気製品例> <蓄電池の出力可能時間>
冷蔵庫:50~100W
照明:50~100W
テレビ:100~150W
携帯電話充電:5W
=合計約280W
約12.9時間


【フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ】蓄電池ユニット:6.5kWh、9.8kWh
<使用する電気製品例> <蓄電池の出力可能時間>
冷蔵庫:50~100W
照明:50~100W
テレビ:100~150W
携帯電話充電:5W
=合計約280W
6.5kWhタイプ:約19時間

9.8kWhタイプ:約29時間
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

アンケート:ご意見をお聞かせください