• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 4447
  • 公開日時 : 2017/07/12 12:59
  • 更新日時 : 2019/12/16 11:31
  • 印刷

フレキシブル蓄電システムに必要な機器とセット形式を教えてください。

回答

フレキシブル蓄電システムのシステム構成機器は、以下の表をご覧ください。
 セット購入用の形式は以下の製品情報で「システム構成」のページをご覧ください。
 ・KPAC-Bシリーズ(蓄電池4.2kWh)
 ・KPAC-Aシリーズ(蓄電池6.5kWh、9.8kWh)
 セット形式に対応するパッケージ型番は、こちらのご質問でご確認ください。
 SII補助金申請用のパッケージ型番はこちらの補助金情報をご覧ください。
 
セット購入用の形式とSII補助金申請用のパッケージ型番は、形式およびパッケージ内容が異なります。
 ご発注や補助金申請の際はご注意ください。
 

【システム構成機器】
オプション品の特定負荷用分電盤以外は必ずご用意ください。各機器は単体では動作しません。
太陽光発電システムや蓄電システムの併設については、こちらのご質問をご覧ください。
 
<KPAC-Bシリーズ(4.2kWh) システム構成機器>
品名 写真 タイプ
形式
システム構成
蓄電パワーコンディショナ
一般タイプ KPAC-B25 いずれか必須
重塩害対応タイプ
KPAC-B25-S
蓄電池ユニット - KP-BU42-A 必須
蓄電システム用ゲートウェイ - KP-GWBT-A 必須
 特定負荷用分電盤 - KP-DB20B-2 オプション品*
* 特定負荷用分電盤を使用することにより、停電時に自動で特定負荷(電気製品)へ電気を送ることができます。
 詳細はこちらのご質問をご覧ください。
 
<KPAC-Aシリーズ(6.5kWh) システム構成機器>
品名 写真 タイプ
形式
システム構成
蓄電パワーコンディショナ
一般タイプ KPAC-A25 いずれか必須
重塩害対応タイプ
KPAC-A25-S
蓄電池ユニット - KP-BU65-A 必須
リモートコントローラ - KP-RC1B-R 必須
 特定負荷用分電盤 - KP-DB20B-2 オプション品*
- KP-DB20-2
* 特定負荷用分電盤を使用することにより、停電時に自動で特定負荷(電気製品)へ電気を送ることができます。
 詳細はこちらのご質問をご覧ください。
 
<KPAC-Aシリーズ(9.8kWh) システム構成機器>
品名 写真 タイプ
形式
システム構成
蓄電パワーコンディショナ
一般タイプ KPAC-A40 必須
蓄電池ユニット - KP-BU98-B 必須
リモートコントローラ - KP-RC1B-R 必須
 特定負荷用分電盤 - KP-DB20B-2 オプション品*
- KP-DB20-2
* 特定負荷用分電盤を使用することにより、停電時に自動で特定負荷(電気製品)へ電気を送ることができます。
 詳細はこちらのご質問をご覧ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ