エネルギー
シリーズ | 形式 | 端子部形状 | 入力/出力部 | |
---|---|---|---|---|
単相 屋内 KPKシリーズ |
KPK2![]() |
KP40K2-P-A / KP55K2-P-A KP40K2-P / KP55K2-P |
D-SUB9ピンコネクタ*1 (本体側メス) |
リレー出力端子 (運転信号/故障信号/自立信号) 無電圧a接点出力 |
KPK![]() |
KP40K-P / KP55K-P | |||
単相 屋外 KPMシリーズ ![]() |
KPM2 |
KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4 |
外部入出力端子台 | |
KPM | KP44M-PJ4-A / KP55M-PJ4-A KP44M-PJ4 / KP55M-PJ4 |
|||
完全自家消費用 KPW-A-2シリーズ |
KPW-A55-2PJ4 KPW-A55-2SPJ4 KPW-A55-2PJ4-M KPW-A55-2SPJ4-M |
外部入出力端子台 | <完全自家消費時>*2 接点出力端子(故障信号) DC30V max0.5A、無電圧接点出力 |
|
<逆潮流あり時(従来型)>*2 接点出力端子(運転信号/故障信号) DC30V max0.5A、無電圧接点出力 |
||||
三相 屋内外 CEPT-P3A |
CEPT-P3AT2025B CEPT-P3AU2025B |
多機能入力端子 | S1~S3、SC:操作指令(運転/ 異常リセット)、外部異常などから選択 ※パラメータ番号H1-01~H1-03で端子の機能設定 DC24V 6mA、フォトカプラ絶縁 |
|
多機能接点出力端子 | M1、M2:異常発生中などから選択 ※パラメータ番号H2-01で端子の機能設定 ドライ接点、AC125V 0.3A以下 DC30V 1A以下 |
|||
多機能出力端子 | P1、PC:異常発生中などから選択 ※パラメータ番号H2-02で端子の機能設定 オープンコレクタ出力、DC+48V 50mA以下 |
|||
三相 屋外 KPTシリーズ ![]() |
KPT-A99 / KPT-A100 / KPT-A123 KPT-A99-E / KPT-A100-E KPT-A123-E |
外部信号端子 (TB11) |
接点出力端子 (運転信号/異常信号/系統異常信号) DC30V以下 1A以下、無電圧c接点出力 |
|
フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ ![]() |
KPAC-A40 | 外部入出力端子台 | 故障出力端子 DC30V 1A以下/AC125V 0.3A以下 短絡/開放 |