• No : 1192
  • 公開日時 : 2016/06/30 13:21
  • 更新日時 : 2023/08/31 10:15
  • 印刷

三相パワーコンディショナの待機電力を教えてください。

回答

夜間など太陽光パネルからの直流入力が無い場合の系統からの消費電力(待機電力)は、以下のとおりです。
シリーズ 形式 待機電力
有効電力 皮相電力
三相 屋内外
CEPT-P3A
CEPT-P3AT2025B
一般タイプ
1W以下 ―
CEPT-P3AU2025B
自立運転機能付タイプ
約35W* 約80VA*
三相 屋外
KPTシリーズ
KPT-A99 / KPT-A99-E
KPT-A100 / KPT-A100-E
KPT-A123 / KPT-A123-E
18W以下 40VA以下
* 力率約0.4。昼間(日射時)の交流電源からの電力消費はありません。また、夜間消費電力は一定であり、時間帯により変化することはありません。

単相パワーコンディショナについてはこちらのご質問をご覧ください。