• No : 12602
  • 公開日時 : 2023/05/24 13:34
  • 更新日時 : 2026/03/09 15:59
  • 印刷

蓄電池ユニットを夜間に100%まで充電したい。

回答

製品および蓄電動作モードによっては夜間に100%まで充電することができます。

 経済モード、安心モード 
夜間に電力会社様の電気を買って100%まで満充電します。
※経済モード、安心モードでは100%以外の値に変更することはできません

 グリーンモード 
初期設定では夜間に電力会社様の電気を買って充電はしません。
「SOC上限」または「夜間充電量」の設定を変更すると、電力会社様の電気で最大50%または100%まで充電することができます。
製品ごとの設定可能範囲は以下のとおりです。

<マルチ蓄電プラットフォームKPBP-Aシリーズ、住・産共用自家消費対応蓄電システムKPBP-Bシリーズ>
蓄電池ユニットの形式により設定可能範囲が異なります。

KP-BU164-2S / KP-BU164-S
KP-BU98B-2S / KP-BU98B-S
KP-BU65B-2S / KP-BU65B-S
SOC上限 設定範囲:0~50%


KP-BU127-B / KP-BU63-B / KP-BU130C-A / KP-BU97C-A / KP-BU65C-A
SOC上限 設定範囲:0~100%

<ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ、KP48S2シリーズ>

夜間充電量 設定範囲:夜間充電なし/10~50%

<フレキシブル蓄電システム KPAC-Bシリーズ>

SOC上限 設定範囲:0~100%

<フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ>

夜間充電量 設定範囲:夜間充電なし/10~50%
  


・蓄電動作モード、SOC上限、夜間充電量の設定方法はこちらのご質問をご覧ください。
・電気を買って充電する時間帯は夜間以外に設定することもできます。設定方法はこちらのご質問をご覧ください。