• No : 14107
  • 公開日時 : 2025/06/12 15:26
  • 更新日時 : 2026/03/11 14:09
  • 印刷

蓄電池ユニットの蓄電残量が急速に増減します。

回答

以下形式の蓄電池ユニットでは、低温時は蓄電残量を正確に測定できず、急速に増減する場合がありますが、異常ではありません。
気温が上がると正確に測定できるようになります。

また、実際の蓄電池残量と表示される蓄電池残量の間に誤差が生じないよう、自動で補正する機能があります。
補正により残量の表示が変化する場合があります。

<トリプル蓄電システム KPTP-Aシリーズ>
KP-BU97C-A(9.7kWh)、KP-BU65C-A(6.5kWh)
<マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ>
KP-BU127-B(12.7kWh)、KP-BU63-B(6.3kWh)、KP-BU130C-A(13.0kWh)、KP-BU97C-A(9.7kWh)、KP-BU65C-A(6.5kWh)
<住・産共用自家消費対応蓄電システム KPBP-Bシリーズ>
KP-BU130C-A(13.0kWh)