シリーズ | 形式 | 条件 | 系統連系申請方法 *1 |
---|---|---|---|
単相 屋内 KPKシリーズ |
KPK-A30 / KPK-A40 / KPK-A55 | 製造番号の右側に 「VB」の記載あり *2 |
有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
単相 屋外 マルチ入力 KPRシリーズ |
KPR-A48-2J4 / KPR-A56-2J4 KPR-A48-J4 / KPR-A56-J4 |
- | 有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
KP48R-J3-A / KP59R-J4-A | 製造番号の右側に 「VD」の記載あり *2 |
皮相電力一定制御 設定力率95%で申請 |
|
単相 屋外 KPMシリーズ |
KP44M2 / KP55M2 KP44M2-J4 / KP55M2-J4 KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4 KP44M2-SJ4 / KP55M2-SJ4 |
製造番号の前3桁が 「187」以降 *2 ※前3桁は製造年月を表し、 「187」は2018年7月製造です |
|
単相 屋外 KPWシリーズ |
KPW-A48-J4 KPW-A55-J4 / KPW-A55-SJ4 |
- | 有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
単相 完全自家消費用 KPW-A-2シリーズ |
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4 KPW-A55-2SPJ4 / KPW-A55-2SJ4 KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2J4-M KPW-A55-2SPJ4-M / KPW-A55-2SJ4-M |
- | <完全自家消費時> 設定力率100%で申請 自家消費のため逆潮流なし <通常の太陽光発電システム時*3> 有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
単相 屋外 KPVシリーズ |
KPV-A55-J4 / KPV-A55-SJ4 | - | 有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
マルチ蓄電 プラットフォーム KPBP-Aシリーズ |
KPBP-A KPBP-A-S |
- | <単機能蓄電システム時> 力率一定制御なし 設定力率100%で申請 |
<ハイブリッド蓄電システム時> 皮相電力一定制御 設定力率95%で申請 |
|||
産業用蓄電システム KPBP-Bシリーズ |
KPBP-B | - | <完全自家消費時> 設定力率100%で申請 自家消費のため逆潮流なし |
ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ |
KP55S3-HY-3 / KP55S3-HY-4A KP55S3-SHY-3A / KP55S3-SHY-4A |
製造番号の右側に 「VA」の記載あり*2 |
皮相電力一定制御 設定力率95%で申請 |