• No : 80
  • 公開日時 : 2017/01/12 10:00
  • 更新日時 : 2026/09/25 15:08
  • 印刷

太陽光発電システムはどんな主幹ブレーカを使えばいいですか?

回答

以下のとおりです。

単相パワーコンディショナ
三相パワーコンディショナ

太陽光発電用漏電ブレーカについてはこちらのご質問をご覧ください。
  



【単相パワーコンディショナ】

主幹漏電ブレーカの容量は指定していません。
一般的には以下を目安に計算されることが多いようです。
(最大出力電流または定格出力電流)×(安全率)×(パワーコンディショナ台数) ※安全率=1.25
最適なブレーカ容量についてはシステムメーカ様にご相談ください。

シリーズ 形式 最大出力電流*
単相 屋内仕様
KPKシリーズ
KPK-A30 15.6A
(出力電力3.0kW時)
KPK-A40 / KPK-A40-M  20.8A
(出力電力4.0kW時)
KPK-A55 / KPK-A55-M 28.7A
(出力電力5.5kW時)
単相 屋外仕様
マルチ入力
KPRシリーズ
KPR-A48-2J4 /KPR-A48-J4
KPR-A48-2J4-M / KPR-A48-J4-M
25.0A
(出力電力4.8kW時)
KPR-A56-2J4 / KPR-A56-J4
KPR-A56-2J4-M / KPR-A56-J4-M
29.2A
(出力電力5.6kW時)
単相 屋外仕様
KPWシリーズ
KPW-A48-J4 / KPW-A48-J2 25.0A
(出力電力4.8kW時)
KPW-A55-J4 / KPW-A55-SJ4
KPW-A55-J2 / KPW-A55-SJ2
28.7A
(出力電力5.5kW時)
完全自家消費用
KPW-A-2シリーズ
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4
KPW-A55-2SPJ4 / KPW-A55-2SJ4
KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2J4-M
KPW-A55-2SPJ4-M / KPW-A55-2SJ4-M
KPW-A55-2PJ2 / KPW-A55-2J2
KPW-A55-2SPJ2 / KPW-A55-2SJ2
KPW-A55-2PJ2-M / KPW-A55-2J2-M
KPW-A55-2SPJ2-M / KPW-A55-2SJ2-M
<完全自家消費システム時>
27.5A
(出力電力5.5kW時)
<通常の太陽光発電システム時>
28.7A
(出力電力5.5kW時)
単相 屋外仕様
KPVシリーズ
KPV-A55-J4 / KPV-A55-SJ4
KPV-A55-J2 / KPV-A55-SJ2
28.7A
(出力電力5.5kW時)

* 最大出力電流は力率0.95、出力電圧AC202V時です。ただし、KPW-A-2シリーズの完全自家消費システム時のみ力率1.00、出力電圧AC202V時です。
 

シリーズ 形式 定格出力電流
単相 屋内仕様
KPKシリーズ
KP30K2-A / KP30K2 / KP30K 15.0A
KP40K2-A / KP40K2 / KP40K
KP40K2-P-A / KP40K2-P / KP40K-P
20.0A
KP55K2-A / KP55K2 / KP55K
KP55K2-P-A / KP55K2-P / KP55K-P
27.5A
単相 屋外仕様
マルチ入力
KPRシリーズ
KP48R-J3-A / KP48R-J3 24.0A
KP59R-J4-A / KP59R-J4 29.5A
単相 屋外仕様
KPMシリーズ
KP44M2 / KP44M-A / KP44M
KP44M2-J4 / KP44M-J4-A / KP44M-J4
KP44M2-PJ4 / KP44M-PJ4-A / KP44M-PJ4
KP44M2-SJ4 / KP44M-SJ4
22.0A
KP55M2 / KP55M-A / KP55M
KP55M2-J4 / KP55M-J4-A / KP55M-J4
KP55M2-PJ4 / KP55M-PJ4-A / KP55M-PJ4
KP55M2-SJ4 / KP55M-SJ4
27.5A
  • 1次送りの場合は、3P2Eタイプを使用してください(3P3Eも可)
  • 2次送りの場合は、3P3Eタイプの、0.5秒以内に自動的に電路を遮断する漏電遮断器(逆接続可能型)を使用してください。
    この漏電遮断器を使用することで500Ω以下での接地工事が可能となります。
  • ELCB(漏電遮断機)またはMCCB(配線用遮断器)を使用してください。
    汎用やモータ保護用の主幹漏電ブレーカは使用しないでください。
  • 主幹にELCB(漏電遮断機)を使用する場合は不要動作を防止するため、太陽光パネルの設置容量に応じて定格感度電流が大きいもの(100~500mAなど)を選定し、保護協調を取ってください。
    ※当社の単相パワーコンディショナはトランスレス方式のため、1台あたり5~10mAの漏洩電流があります。
    (定常運転時の参考値です。起動時は天候や設置環境により一時的に増加する場合があります)  


【三相パワーコンディショナ】


三相 CEPT-P3A
複数台並列接続して使用する場合、配線集合部分に主幹ブレーカ(MCCB)を設置してください。
主幹ブレーカ(MCCB)の容量は、本機の定格出力電流(75.2A)×台数×1.25倍以上で選定してください。

・ブレーカ設置例
 
漏電ブレーカ(ELCB) やブレーカ(MCCB) の定格電流の選定は、ブレーカやメーカにより異なる場合があります。
詳細は使用されるブレーカのメーカへお問い合わせください。