• No : 99
  • 公開日時 : 2015/11/11 11:24
  • 更新日時 : 2020/04/21 17:28
  • 印刷

カラー表示器KP-CM2/KP-CM2Fに通信ケーブルなどは同梱されていますか?

回答

【余剰買取タイプ KP-CM2-SET】
  • 電圧検知用ケーブル:同梱していません。施工店様でご用意願います。
  • 電流センサ:内径φ15.5mmを同梱しています。
  • 電流センサ用ケーブル:KP-CM2-SET-WB05には5m、KP-CM2-SET-WW10には10mを同梱しています。
  • 通信ケーブル:屋内通信ケーブルKP-CM2-CC-5(5m)を同梱しています。
 
【全量買取タイプ KP-CM2F-SET】
  • 電圧検知用ケーブル:同梱していません。施工店様でご用意願います。
  • 電流センサ、電流センサ用ケーブル:同梱していません。施工不要です。
  • 通信ケーブル:同梱していません。別途オプション品をご購入ください。