V2Xシステム・蓄電システムは、以下のように太陽光発電機能がある場合、売電量の押し上げ効果なし(*)を示す構造図と配線図が事業計画認定申請に必要です。
・売電が発生しない完全自家消費システムは除きます。


トリプル蓄電システム
またはハイブリッドV2Xシステム
太陽光発電とV2Hと蓄電機能を備えたトリプル蓄電システム
または太陽光発電とV2H機能を備えたV2Xシステムを設置 |

単機能V2Xシステム+太陽光発電システム
またはハイブリッド蓄電システム併設 |

単機能蓄電システム+太陽光発電システム併設
蓄電機能のみの蓄電システムに別途太陽光発電システムを併設 |

ハイブリッド蓄電システム
太陽光発電と蓄電機能を備えた蓄電システムを設置 |
※事業計画認定では、蓄電池などを含む設備の場合、押し上げ効果がないことを示す技術資料も求められますが、すでに当社より提出済みです。別途技術資料を提出する必要はありません。
(*)太陽光発電の売電中に蓄電池を放電させて売電量を増やすことを「押し上げ効果」といいます。
また、 太陽光発電システム+押し上げ効果ありのシステムのことを「ダブル発電」といいます。
押し上げ効果がないことを示す構造図と配線図は
こちらにご用意しております。
ダウンロード方法は以下のとおりです。
- こちらの「1.製品カテゴリをお選びください」より該当する製品を選んでください。

- 「2.機種をお選びください」より該当するシリーズを選んでください。

「設備認定申請連絡票」より構造図と配線図がダウンロードできます。
設置者氏名をご記入のうえ、代行申請機関にご提出ください。
【ご注意】
構造図と配線図には、各蓄電システムのパッケージ型番(SII補助金申請用)を記載し、製品形式(購入用)は記載しておりません。
・パッケージ型番に含まれる個々の製品形式は、V2Xシステムは
こちら、蓄電システムは
こちらをご確認ください。
・フレキシブル蓄電システムの機器セット形式(購入用)に対応するパッケージ型番(SII補助金申請用)は、下表のとおりです。
| シリーズ |
機器セット形式(購入用) |
|
パッケージ型番(SII補助金申請用) |
| KPAC-B |
KPAC-B-SET-1
(4.2kWh一般タイプ) |
⇒ |
KPAC-B25-PKG-MM |
KPAC-B-SET-2
(4.2kWh重塩害対応タイプ) |
⇒ |
KPAC-B25-PKG-MM2 |
| KPAC-A |
KPAC-A-SET-1
(6.5kWh一般タイプ) |
⇒ |
KPAC-A25-PKG-MM |
KPAC-A-SET-2
(6.5kWh重塩害対応タイプ) |
⇒ |
KPAC-A25-PKG-MM2 |
KPAC-A-SET-3
(9.8kWh一般タイプ) |
⇒ |
KPAC-A40-PKG-MM |