エネルギー
| シリーズ | 形式 | 条件 | 系統連系申請方法 *1 |
|---|---|---|---|
| 単相 屋内 KPKシリーズ |
KPK-A30 / KPK-A40 / KPK-A55 KPK-A40-M / KPK-A55-M |
製造番号の右側記載の 開発記号が「VB」以降 *2 |
有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
| 単相 屋外 マルチ入力 KPRシリーズ |
KPR-A48-2J4 / KPR-A56-2J4 KPR-A48-J4 / KPR-A56-J4 KPR-A48-2J4-M / KPR-A56-2J4-M KPR-A48-J4-M / KPR-A56-J4-M |
ー | 有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
| KP48R-J3-A / KP59R-J4-A | 製造番号の右側記載の 開発記号が「VD」*2 |
皮相電力一定制御 設定力率95%で申請 |
|
| 単相 屋外 KPMシリーズ |
KP44M2 / KP55M2 KP44M2-J4 / KP55M2-J4 KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4 KP44M2-SJ4 / KP55M2-SJ4 |
製造番号の前3桁が 「187」以降 *2 ※前3桁は製造年月を表し、 「187」は2018年7月製造です |
|
| 単相 屋外 KPWシリーズ |
KPW-A48-J4 / KPW-A55-J4 / KPW-A55-SJ4 KPW-A48-J2 / KPW-A55-J2 / KPW-A55-SJ2 |
ー | 有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
| 単相 完全自家消費用 KPW-A-2シリーズ |
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2J4 KPW-A55-2SPJ4 / KPW-A55-2SJ4 KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2J4-M KPW-A55-2SPJ4-M / KPW-A55-2SJ4-M KPW-A55-2PJ2 / KPW-A55-2J2 KPW-A55-2SPJ2 / KPW-A55-2SJ2 KPW-A55-2PJ2-M / KPW-A55-2J2-M KPW-A55-2SPJ2-M / KPW-A55-2SJ2-M |
ー | <完全自家消費時> 設定力率100%で申請 自家消費のため逆潮流なし <通常の太陽光発電システム時*3> 有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
| 単相 屋外 KPVシリーズ |
KPV-A55-J4 / KPV-A55-SJ4 KPV-A55-J2 / KPV-A55-SJ2 |
ー | 有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
| シリーズ | 形式 | 条件 | 系統連系申請方法 *1 |
|---|---|---|---|
| トリプル蓄電システム KPTP-Aシリーズ |
KPTP-A | ー | 有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
| マルチV2Xシステム KPEP-Aシリーズ |
KPEP-A-2 / KPEP-A-2S | ー | <単機能V2Xシステム時> 力率一定制御なし 設定力率100%で申請 |
| <ハイブリッドV2Xシステム時> 有効電力一定制御 設定力率95%で申請 |
|||
| マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ |
KPBP-A-2 / KPBP-A-2S KPBP-A / KPBP-A-S |
ー | <単機能蓄電システム時> 力率一定制御なし 設定力率100%で申請 |
| <ハイブリッド蓄電システム時> 皮相電力一定制御 設定力率95%で申請 |
|||
| 住・産共用自家消費対応蓄電システム KPBP-Bシリーズ |
KPBP-B-2 / KPBP-B | ー | <完全自家消費時> 設定力率100%で申請 自家消費のため逆潮流なし |
| ハイブリッド蓄電システム KP55Sシリーズ |
KP55S3-HY-3 / KP55S3-HY-4A KP55S3-SHY-3A / KP55S3-SHY-4A |
製造番号の右側に 「VA」の記載あり*2 |
皮相電力一定制御 設定力率95%で申請 |