シリーズ | 形式 | 端子部形状 | 入力部 | |
---|---|---|---|---|
単相 屋内 KPKシリーズ |
KPK2 |
KP40K2-P-A / KP55K2-P-A KP40K2-P / KP55K2-P |
D-SUB9ピンコネクタ*1 (本体側メス) |
ゲートブロック入出力端子 短絡/開放 |
KPK |
KP40K-P / KP55K-P | |||
単相 屋外 KPMシリーズ |
KPM2 |
KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4 |
外部入出力端子台 | |
KPM | KP44M-PJ4-A / KP55M-PJ4-A KP44M-PJ4 / KP55M-PJ4 |
|||
完全自家消費用 KPW-A-2シリーズ |
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2SPJ4 KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2SPJ4-M |
外部入出力端子台 | 接点入力端子 DC5V max10mA、無電圧a/b接点入力 |
|
三相 屋内外 CEPT-P3A |
CEPT-P3AT2025B CEPT-P3AU2025B |
多機能入力端子 | S1~S3、SC:操作指令(運転/ 異常リセット)、外部異常などから選択 ※パラメータ番号H1-01~H1-03で端子の機能設定 DC24V 6mA、フォトカプラ絶縁 |
|
※専用保護継電器KP-PRRV-RPCの接続については、こちらのダウンロードサイトより「産業用高圧完全自家消費システム施工マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。 | ||||
三相 屋外 KPTシリーズ |
KPT-A99 / KPT-A100 / KPT-A123 KPT-A99-E / KPT-A100-E / KPT-A123-E |
外部信号端子(TB11) | 外部入力端子 DC24V 50mA以上、無電圧a/b接点入力 |
|
マルチV2Xシステム KPEP-Aシリーズ*2 |
KPEP-A / KPEP-A-S | 外部入力端子台 | 接点入力端子 DC5V max10mA、無電圧a/b接点入力 |
|
マルチ蓄電プラットフォーム KPBP-Aシリーズ*2 |
KPBP-A / KPBP-A-S | 外部入力端子台 | 接点入力端子 DC5V max10mA、無電圧a/b接点入力 |
|
住・産共用自家消費対応蓄電システム KPBP-Bシリーズ*2 |
KPBP-B | |||
フレキシブル蓄電システム KPAC-Aシリーズ |
KPAC-A40 | 外部入出力端子台 | 運転停止入力端子 ゲートブロック入力端子 20mA以上、無電圧a/b接点入力 |