• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 517
  • 公開日時 : 2016/03/04 16:36
  • 更新日時 : 2022/07/14 10:31
  • 印刷

OVGR、UPR、RPRと接続できますか?

回答

以下の形式では可能です。
OVGR、UPR、RPRからの信号を受けて、パワーコンディショナの運転停止、運転停止解除を行うことができます。
 
シリーズ 形式 端子部形状 入力部仕様
単相 屋内仕様
KPKシリーズ
KPK2
KP40K2-P-A / KP55K2-P-A
KP40K2-P / KP55K2-P
D-SUB9ピンコネクタ*1
(本体側メス)
ゲートブロック入出力端子
短絡/開放
KPK
KP40K-P / KP55K-P
単相 屋外仕様
KPMシリーズ
KPM2
KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4
外部入出力端子台
KPM KP44M-PJ4-A / KP55M-PJ4-A
KP44M-PJ4 / KP55M-PJ4
完全自家消費用
KPW-A-2シリーズ
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2SPJ4
KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2SPJ4-M
外部入出力端子台 接点入力端子
DC5V max10mA
無電圧a/b接点入力
三相 屋外仕様
KPTシリーズ
KPT-A99 / KPT-A100 / KPT-A123
KPT-A99-E / KPT-A100-E / KPT-A123-E
外部信号端子(TB11) 外部入力端子
DC24V 50mA以上
無電圧a/b接点入力
完全自家消費対応
産業用蓄電システム
KPBP-Bシリーズ*2
KPBP-B 外部入力端子台 接点入力端子
DC5V max10mA
無電圧a/b接点入力
マルチ蓄電プラットフォーム
KPBP-Aシリーズ*2
KPBP-A / KPBP-A-S
フレキシブル蓄電システム
KPAC-Aシリーズ

KPAC-A40 外部入出力端子台 運転停止入力端子
ゲートブロック入力端子
20mA以上
無電圧a/b接点入力
*1 KPKシリーズのD-SUB9ピンコネクタは、ビスはミリねじ(M2.6)をお使いください。
*2 KPBP-BシリーズとKPBP-Aシリーズの接点入力は初期値では無効に設定されています。
  使用する場合はメンテナンスメニューで「ガイブセッテン」の設定を変更してください。


配線や設定などの詳細は以下の書類をご覧ください。
  • KPKシリーズ、KPMシリーズ:施工マニュアル、製品仕様書
  • KPW-A-2シリーズ:施工マニュアル
  • KPTシリーズ:取扱説明書
  • KPBP-Bシリーズ、KPBP-Aシリーズ:施工マニュアル
  • KPAC-Aシリーズ:技術説明書
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ