エネルギー

TOP
ソリューション
ソリューションTOP
製品情報
製品情報TOP
ダウンロード
ダウンロードTOP 製品情報ダウンロード
信頼のオムロン
事業コンセプト オムロンエネルギー事業の歴史 太陽光発電実証施設 エンジニアリングサービス AICOT
補助金・お役立ち情報
補助金・お役立ち情報TOP
サポート
よくあるご質問 お問い合わせ 安心してお使いいただくために
関連リンク
環境関連商品保証登録サイト 遠隔モニタリングサービスアカウント登録サイト 遠隔モニタリングサービスモニタリングサイト
  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 517
  • 公開日時 : 2016/03/04 16:36
  • 更新日時 : 2026/09/25 15:21
  • 印刷

OVGR、UPR、RPRと接続できますか?

カテゴリー : 

回答

以下の形式では可能です。
OVGR、UPR、RPRからの信号を受けて、パワーコンディショナの運転停止、運転停止解除を行うことができます。
シリーズ 形式 端子部形状 入力部
単相 屋内
KPKシリーズ
KPK2
KP40K2-P-A / KP55K2-P-A
KP40K2-P / KP55K2-P
D-SUB9ピンコネクタ*1
(本体側メス)
ゲートブロック入出力端子
短絡/開放
KPK
KP40K-P / KP55K-P
単相 屋外
KPMシリーズ
KPM2
KP44M2-PJ4 / KP55M2-PJ4
外部入出力端子台
KPM KP44M-PJ4-A / KP55M-PJ4-A
KP44M-PJ4 / KP55M-PJ4
完全自家消費用
KPW-A-2シリーズ
KPW-A55-2PJ4 / KPW-A55-2SPJ4
KPW-A55-2PJ4-M / KPW-A55-2SPJ4-M
KPW-A55-2PJ2 / KPW-A55-2SPJ2
KPW-A55-2PJ2-M / KPW-A55-2SPJ2-M
外部入出力端子台 接点入力端子
DC5V max10mA、無電圧a/b接点入力
三相 屋内外
CEPT-P3A
CEPT-P3AT2025B
CEPT-P3AU2025B
多機能入力端子 S1~S3、SC:操作指令(運転/ 異常リセット)、外部異常などから選択
※パラメータ番号H1-01~H1-03で端子の機能設定
DC24V 6mA、フォトカプラ絶縁
※専用保護継電器KP-PRRV-RPCの接続については、こちらのダウンロードサイトより用途に応じて「高圧完全自家消費システム施工マニュアル」または「余剰売電三相システム施工マニュアル」をダウンロードしてご覧ください。
三相 屋外
KPTシリーズ
KPT-A99 / KPT-A100 / KPT-A123
KPT-A99-E / KPT-A100-E / KPT-A123-E
外部信号端子(TB11) 外部入力端子
DC24V 50mA以上、無電圧a/b接点入力
マルチV2Xシステム
KPEP-Aシリーズ*2
KPEP-A-2 / KPEP-A-2S
KPEP-A / KPEP-A-S
外部入力端子台 接点入力端子
DC5V max10mA、無電圧a/b接点入力
マルチ蓄電プラットフォーム
KPBP-Aシリーズ*2
KPBP-A-2 / KPBP-A-2S
KPBP-A / KPBP-A-S
外部入力端子台 接点入力端子
DC5V max10mA、無電圧a/b接点入力
住・産共用自家消費対応蓄電システム
KPBP-Bシリーズ*2
KPBP-B-2 / KPBP-B
フレキシブル蓄電システム
KPAC-Aシリーズ
KPAC-A40 外部入出力端子台 運転停止入力端子
ゲートブロック入力端子
20mA以上、無電圧a/b接点入力
*1 KPKシリーズのD-SUB9ピンコネクタは、ビスはミリねじ(M2.6)をお使いください。
*2 接点入力は初期値では無効に設定されています。使用する場合はメンテナンスメニューで「ガイブセッテン」の設定を変更してください。


配線や設定などの詳細は以下の書類をご覧ください。
  • KPKシリーズ、KPMシリーズ:施工マニュアル、製品仕様書
  • KPW-A-2シリーズ:施工マニュアル
  • CEPT-P3A:取扱説明書、産業用高圧完全自家消費システム施工マニュアル
  • KPTシリーズ:取扱説明書
  • KPEP-Aシリーズ、KPBP-Aシリーズ、KPBP-Bシリーズ:施工マニュアル
  • KPAC-Aシリーズ:技術説明書
※系統連系申請は、パワーコンディショナのソフトバージョンに合ったJET認証証明書で申請をお願いします。
※各ご質問に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。

アンケート:ご意見をお聞かせください