• No : 136
  • 公開日時 : 2015/11/05 15:13
  • 更新日時 : 2026/03/23 17:30
  • 印刷

電流センサやケーブルは同梱されていますか?どんなケーブルが必要ですか?

回答

V2Xシステム、蓄電システム共に電流センサとケーブルは同梱していません。
すべて別売品もしくは工事店様準備品になります。
別売品は必ず指定のものを使用してください。指定外のものを使用すると機器が故障するおそれがあります。
※トリプル蓄電システムKPTP-Aシリーズは、逆流用CT(最大電流150A、φ16mm)をパワーコンディショナに同梱しています。
 系統電源(主幹容量)が150A以上225A以内の場合は、別売品の大電流用CT 形式KP-POKS024L(最大電流225A、φ24mm)をご購入ください。
 


システム接続例、別売品、工事店様準備品については、こちらの製品情報を参考にしてください。
※各製品のページにジャンプした後、「システム構成」をクリックしてください。


カタログ巻末にも「必要機器一覧」を掲載していますので、こちらよりダウンロードしてご覧ください。
詳細は施工マニュアルをご覧ください。