• No : 83
  • 公開日時 : 2015/11/11 10:15
  • 更新日時 : 2026/03/06 10:55
  • 印刷

直射日光が当たる場所に設置してもいいですか?

回答

以下の製品は直射日光が当たる場所でも設置可能です。
仕様周囲温度、仕様周囲湿度を満たす環境でお使いください。

・トリプル蓄電システム V2Hスタンド KP-DDV-B
使用周囲温度:-20℃~50℃(結露及び氷結なきこと)
使用周囲湿度:90%RH以下(結露及び氷結なきこと)

・マルチV2Xシステム EVユニット KP-DDV、KP-DDV-2
使用周囲温度:-20~50℃(ただし結露および氷結なきこと)
使用周囲湿度:25~95%RH(ただし結露および氷結なきこと)
※周囲環境が高温時、直射日光の状況によっては、充放電電力量が抑制されることがあります。

上記以外の製品は、すべて直射日光が当たりにくい場所に設置してください。