• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 110
  • 公開日時 : 2020/05/15 10:34
  • 更新日時 : 2022/07/13 16:56
  • 印刷

完全自家消費はできますか?

回答

■「完全自家消費」とは

太陽光発電で作った電気を使うことを「自家消費」と言います。
これまでの余剰電力買取制度では、使いきれない分は電力会社へ売っていましたが、
「完全自家消費」では電力会社に一切売らず(逆潮流なし)、100%自家消費します。

オムロンの完全自家消費対応は以下のとおりです。
 

【太陽光発電システム】
完全自家消費用パワーコンディショナKPW-A-2シリーズをお使いいただくと、
最小限の機器構成や配線で完全自家消費に対応することができます。


詳細はこちらの製品情報をご覧ください。
 


 【蓄電システム】
完全自家消費対応産業用蓄電システムKPBP-Bシリーズと完全自家消費用パワーコンディショナKPW-A-2シリーズを
併設してお使いいただくと、産業用に最適な完全自家消費システムを構築することができます。

詳細はこちらの製品情報をご覧ください。

その他の蓄電システムでは、完全自家消費ではありませんが、
自家消費を優先して運転する「グリーンモード」を搭載しています。
※ハイブリッド蓄電システムKP48S2シリーズ 2015年版(V1)はグリーンモードが搭載されていません。


グリーンモードの詳細は、こちらより各蓄電システムの取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。
 

アンケート:ご意見をお聞かせください

ページの先頭へ
ページの先頭へ