• No : 110
  • 公開日時 : 2020/05/15 10:34
  • 更新日時 : 2026/03/11 14:57
  • 印刷

完全自家消費はできますか?

カテゴリー : 

回答

■「完全自家消費」とは

太陽光発電で作った電気を使うことを「自家消費」と言います。
これまでの余剰電力買取制度では、使いきれない太陽光発電を電力会社へ売っていましたが、
「完全自家消費」では電力会社に一切売らず(逆潮流なし)、100%自家消費します。

オムロンの完全自家消費対応は以下のとおりです。
  



【太陽光発電システム】
単相、三相それぞれで完全自家消費専用の製品をご用意しています。

・単相用
低圧:完全自家消費専用パワーコンディショナ KPW-A-2シリーズ
高圧:完全自家消費専用パワーコンディショナ KPW-A-2シリーズ+専用保護継電器 KP-PRRV-CPC-B
詳細はこちらの製品情報をご覧ください。


・三相用
三相パワーコンディショナ CEPT-P3A□2025B+専用保護継電器 KP-PRRV-RPC
詳細はこちらの製品情報をご覧ください。

 



【蓄電システム】
住・産共用自家消費対応蓄電システムKPBP-Bシリーズとオムロンの完全自家消費太陽光発電システムを併設してお使いいただくと、
産業用に最適な完全自家消費システムを構築することができます。
詳細はこちらの製品情報をご覧ください。


その他の蓄電システムでは、完全自家消費ではありませんが、自家消費を優先して運転する「グリーンモード」または「自家消費モード」を搭載しています。
※ハイブリッド蓄電システムKP48S2シリーズ 2015年版(V1)はグリーンモードが搭載されていません。
・グリーンモード

・自家消費モード(トリプル蓄電システム KPTP-Aシリーズのみ)

グリーンモード、自家消費モードの詳細は、こちらより各蓄電システムの取扱説明書をダウンロードしてご覧ください。